1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกกัดปลายมน 2 ฟัน CBN-SXB

ดอกกัดปลายมน 2 ฟัน CBN-SXB
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,926.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใบมีดเกลียวปลายมนที่ให้แรงบิดสูงพิเศษ ให้การตัดคมและลึกในเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก ดอกเอ็นมิล CBN ที่ให้ประสิทธิภาพในการตัดเทียบเท่าคาร์ไบด์

รหัสสินค้า
CBN-SXB-R0.2X1.2X4
CBN-SXB-R0.3X1.8X4
CBN-SXB-R0.4X2.4X4
CBN-SXB-R0.5X2.5X4
CBN-SXB-R0.5X2.5X6
CBN-SXB-R0.6X3X6
CBN-SXB-R0.7X3.5X6
CBN-SXB-R0.8X4X6
CBN-SXB-R0.9X4.5X6
CBN-SXB-R0.25X1.5X4
CBN-SXB-R0.35X2.1X4
CBN-SXB-R0.45X2.7X4
CBN-SXB-R0.55X2.8X6
CBN-SXB-R0.65X3.3X6
CBN-SXB-R0.75X3.8X6
CBN-SXB-R0.85X4.3X6
CBN-SXB-R0.95X4.8X6
CBN-SXB-R1X5X6
CBN-SXB-R1.05X4.2X6
CBN-SXB-R1.1X4.4X6
CBN-SXB-R1.2X4.8X6
CBN-SXB-R1.3X5.2X6
CBN-SXB-R1.4X5.6X6
CBN-SXB-R1.5X6X6
CBN-SXB-R1.15X4.6X6
CBN-SXB-R1.25X5X6
CBN-SXB-R1.35X5.4X6
CBN-SXB-R1.45X5.8X6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด R
(มิลลิเมตร)
ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
Underneck length (ℓ1)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
หมายเลข เครื่องมือ

฿ 7,956.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.20.3451.248525304

฿ 7,956.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.30.4451.848525306

฿ 9,747.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.40.5452.448525308

฿ 7,461.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.50.6452.548525310

฿ 6,926.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.50.6502.568525210

฿ 8,868.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.60.750368525212

฿ 8,868.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.70.8503.568525214

฿ 8,868.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.8150468525216

฿ 8,868.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.91.1504.568525218

฿ 9,747.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.250.3451.548525305

฿ 9,747.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.350.5452.148525307

฿ 9,747.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.450.6452.748525309

฿ 8,868.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.550.7502.868525211

฿ 8,868.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.650.8503.368525213

฿ 8,868.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.750.9503.868525215

฿ 8,868.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.851504.368525217

฿ 8,868.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.951.1504.868525219

฿ 7,725.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 11.250568525220

฿ 11,154.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1.051.3504.268525221

฿ 11,154.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1.11.3504.468525222

฿ 11,154.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1.21.4504.868525224

฿ 11,154.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1.31.6505.268525226

฿ 11,154.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1.41.7505.668525228

฿ 9,337.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1.51.850668525230

฿ 11,154.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1.151.4504.668525223

฿ 11,154.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1.251.550568525225

฿ 11,154.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1.351.6505.468525227

฿ 11,154.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1.451.7505.868525229

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด รู วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC65 จำนวนฟลุต(แผ่น) 2
การเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ ความแม่นยำ R(ไมโครเมตร) -0.005 to +0.005 การใช้เครื่องจักร พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / แกะสลัก / R-Groove
ความพร้อมของแรงบิด มีจำหน่าย