(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกเอ็นมิลเคลือบเพชรสำหรับการทำงานกับกราไฟท์โดยเฉพาะ
รหัสสินค้า |
---|
DG-LN-EMS-1X5 |
DG-LN-EMS-1X10 |
DG-LN-EMS-1.5X7.5 |
DG-LN-EMS-1.5X15 |
DG-LN-EMS-2X10 |
DG-LN-EMS-2X20 |
DG-LN-EMS-3X15 |
DG-LN-EMS-3X30 |
DG-LN-EMS-4X40 |
DG-LN-EMS-6X60 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | Underneck length (ℓ1) (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ | เส้นผ่าศูนย์กลางคอ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,276.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 91 วัน | 1 | 2 | 4 | 50 | 5 | 8553321 | 0.96 | ||
฿ 6,276.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 91 วัน | 1 | 2 | 4 | 50 | 10 | 8553322 | 0.96 | ||
฿ 6,338.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 91 วัน | 1.5 | 3 | 4 | 50 | 7.5 | 8553331 | 1.44 | ||
฿ 6,338.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 91 วัน | 1.5 | 3 | 4 | 60 | 15 | 8553332 | 1.44 | ||
฿ 5,879.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 91 วัน | 2 | 4 | 4 | 60 | 10 | 8553341 | 1.9 | ||
฿ 6,338.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 91 วัน | 2 | 4 | 4 | 60 | 20 | 8553342 | 1.9 | ||
฿ 7,578.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 91 วัน | 3 | 6 | 4 | 60 | 15 | 8553361 | 2.9 | ||
฿ 7,426.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 | 6 | 4 | 70 | 30 | 8553362 | 2.9 | |
฿ 8,580.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 91 วัน | 4 | 8 | 4 | 100 | 40 | 8553381 | 3.9 | ||
฿ 10,761.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 91 วัน | 6 | 12 | 6 | 100 | 60 | 8553421 | 5.7 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | อะลูมิเนียม / สีทา, น้ำมันชักเงา | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 4 | ชนิด | ส แบบเหลี่ยม ดอกกัดเอ็นมิลหัวมนก้านยาวคาร์ไบด์ (Long Neck Radius End Mill (Carbide)) |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | DG | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | ด้วย สายนำไฟฟ้า |
มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย(มิลลิเมตร) | 0 to -0.027 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง