1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกต๊าปฟันตรงเกลียวสกรูอินเสิร์ท_HL-HT (รหัสสินค้า)

HSS TAP

ดอกต๊าปฟันตรงเกลียวสกรูอินเสิร์ท_HL-HT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 429.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใช้สำหรับการต๊าปเกลียวในโดยสอดขดลวดเฉียง เทียบกับดอกต๊าปธรรมดาที่มีขนาดเกลียวเท่ากัน พบว่าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกมีขนาดใหญ่กว่าตามขนาดของตัวหนอนแม้ระยะพิทช์จะเท่ากัน

รหัสสินค้า
HL-HT-1BB0.03-5-M6X1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทเกลียว ขนาดเกลียว ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
จำนวนเกลียวที่ลบมุม L
(มิลลิเมตร)
งานละเอียด เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ
(mm)
จำนวนร่อง ความยาวเกลียว ศูนย์ภายนอก ติ่ง หมายเลข เครื่องมือ

฿ 502.00

HSS TAP 1 ชิ้น 91 วัน มิเตอร์วัดไฟM615P651b + 0.036.2426NO-9032

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) วัสดุชิ้นงาน วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC) / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) รุ่นมีรูต๊าปเกลียว ดอกต๊าปมือ
รุ่นมีรูเจาะ สำหรับทะลุรู / สำหรับคนตาบอดรู การผ่านการเคลือบผิว ไม่มี ประเภทการเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HL-HT-1BB0.03-5-M6X1 ในชุด ดอกต๊าปฟันตรงเกลียวสกรูอินเสิร์ท_HL-HT

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
HL-HT-1B-1.5-1/2-20UNF
HL-HT-1B-1.5-1/4-20UNC
HL-HT-1B-1.5-1/4-28UNF
HL-HT-1BB0.03-5-M8X1.25
HL-HT-1BB0.03-9-M3X0.5
HL-HT-1BB0.03-9-M4X0.7
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทเกลียว ขนาดเกลียว ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
จำนวนเกลียวที่ลบมุม L
(มิลลิเมตร)
งานละเอียด เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ
(mm)
จำนวนร่อง ความยาวเกลียว ศูนย์ภายนอก ติ่ง หมายเลข เครื่องมือ

฿ 1,503.00

1 ชิ้น 91 วัน ยูนิไฟต์1/2UN201.5P901b10.5442NO-9890

฿ 502.00

1 ชิ้น 91 วัน ยูนิไฟต์1/4UN201.5P701b6.2430NO-9854

฿ 502.00

1 ชิ้น 91 วัน ยูนิไฟต์1/4UN281.5P701b6.2430NO-9858

฿ 696.00

1 ชิ้น 91 วัน มิเตอร์วัดไฟM81.255P751b + 0.037432NO-9038

฿ 523.00

1 ชิ้น 91 วัน มิเตอร์วัดไฟM30.59P481b + 0.034318YESมีจำหน่าย9013

฿ 514.00

1 ชิ้น 91 วัน มิเตอร์วัดไฟM40.79P601b + 0.035.5322YESมีจำหน่าย9019