(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้สำหรับการต๊าปเกลียวในโดยสอดขดลวดเฉียง เทียบกับดอกต๊าปธรรมดาที่มีขนาดเกลียวเท่ากัน พบว่าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกมีขนาดใหญ่กว่าตามขนาดของตัวหนอนแม้ระยะพิทช์จะเท่ากัน
รหัสสินค้า |
---|
HL-HT-1BB0.03-5-M10X1.25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทเกลียว | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | จำนวนร่อง | ความยาวเกลียว | ศูนย์ภายนอก | ติ่ง | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 923.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M10 | 1.25 | 5P | 80 | 1b + 0.03 | 8.5 | 4 | 38 | NO | - | 9049 |
กำลังโหลด …
ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | วัสดุชิ้นงาน | วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC) / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) | รุ่นมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปมือ |
---|---|---|---|---|---|
รุ่นมีรูเจาะ | สำหรับทะลุรู / สำหรับคนตาบอดรู | การผ่านการเคลือบผิว | ไม่มี | ประเภทการเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HL-HT-1BB0.03-5-M10X1.25 ในชุด ดอกต๊าปฟันตรงเกลียวสกรูอินเสิร์ท_HL-HT
รหัสสินค้า |
---|
HL-HT-1B-1.5-1/2-20UNF |
HL-HT-1B-1.5-1/4-20UNC |
HL-HT-1B-1.5-1/4-28UNF |
HL-HT-1BB0.03-5-M10X1.5 |
HL-HT-1BB0.03-5-M12X1.25 |
HL-HT-1BB0.03-5-M12X1.5 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทเกลียว | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | จำนวนร่อง | ความยาวเกลียว | ศูนย์ภายนอก | ติ่ง | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,503.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | ยูนิไฟต์ | 1/2UN | 20 | 1.5P | 90 | 1b | 10.5 | 4 | 42 | NO | - | 9890 | ||
฿ 502.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | ยูนิไฟต์ | 1/4UN | 20 | 1.5P | 70 | 1b | 6.2 | 4 | 30 | NO | - | 9854 | ||
฿ 502.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | ยูนิไฟต์ | 1/4UN | 28 | 1.5P | 70 | 1b | 6.2 | 4 | 30 | NO | - | 9858 | ||
฿ 923.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M10 | 1.5 | 5P | 82 | 1b + 0.03 | 8.5 | 4 | 38 | NO | - | 9045 | ||
฿ 1,254.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M12 | 1.25 | 5P | 88 | 1b + 0.03 | 10.5 | 4 | 42 | NO | - | 9063 | ||
฿ 1,254.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M12 | 1.5 | 5P | 88 | 1b + 0.03 | 10.5 | 4 | 42 | NO | - | 9059 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง