(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เนื่องจากมีความคมและความทนทาน จึงใช้กับการเจาะรูทะลุสแตนเลสได้ซึ่งกระบวนการที่ไม่มีคุณภาพมักทำให้เกิดปัญหา นอกจากสแตนเลสแล้ว ยังเหมาะสำหรับเหล็กกล้าทนความร้อนต่างๆและเหล็กกล้าแมงกานีสนิกเกิลโครมที่แข็งแรง
ภาพสินค้าของซีรีส์ EX-SUS-POT
บอกขนาดจากแบบ
หมายเลข EDP | ขนาดเกลียว | ลิมิตต๊าป | ℓcf | L | ℓc | ℓ1 | d | จำนวนร่องฟันคมตัด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14125 | M3 × 0.5 | OH2 | 4P | 46 | 11 | 19 | 4 | 3 |
14130 | M4 × 0.7 | OH2 | 4P | 52 | 13 | 21 | 5 | 3 |
14135 | M5 × 0.8 | OH2 | 4P | 60 | 16 | 24 | 5.5 | 3 |
14139 | M6 × 1 | OH2 | 4P | 62 | 19 | 29 | 6 | 3 |
14147 | M8 × 1.25 | OH3 | 4P | 70 | 22 | 37 | 6.2 | 3 |
14157 | M10 × 1.5 | OH3 | 4P | 75 | 24 | 41 | 7 | 3 |
14169 | M12 × 1.75 | OH3 | 4P | 82 | 29 | 48 | 8.5 | 3 |
รหัสสินค้า |
---|
EX-SUS-POT-OH3-5/8-11UNC |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทเกลียว | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | จำนวนร่อง | ความยาวเกลียว | ศูนย์ภายนอก | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,606.00 | TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | ยูนิไฟต์ | 5/8UN | 11 | 95 | OH3 | 52 | 12 | 3 | 32 | NO | 15208 |
กำลังโหลด …
จำนวนเกลียวที่ลบมุม | 4P | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | วัสดุชิ้นงาน | สเตนเลส (SUS) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / เทอร์โมพลาสติก (พีวีซี, ไนล่อน ฯลฯ ) |
---|---|---|---|---|---|
รุ่นมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปร่องตรง | รุ่นมีรูเจาะ | สำหรับทะลุรู | การผ่านการเคลือบผิว | ไม่มี |
ประเภทการเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | การเคลือบพื้นผิว | กระบวนการออกซิไดซ์ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EX-SUS-POT-OH3-5/8-11UNC ในชุด ดอกต๊าปปลายแหลมสำหรับสแตนเลส_EX-SUS-POT
รหัสสินค้า |
---|
EX-SUS-POT-OH2-NO10-24UNC |
EX-SUS-POT-OH2-NO10-32UNF |
EX-SUS-POT-OH2-NO4-40UNC |
EX-SUS-POT-OH3-5/8-18UNF |
EX-SUS-POT-OH3-7/16-14UNC |
EX-SUS-POT-OH3-7/16-20UNF |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทเกลียว | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | จำนวนร่อง | ความยาวเกลียว | ศูนย์ภายนอก | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 381.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | ยูนิไฟต์ | No.10UN | 24 | 60 | OH2 | 24 | 5.5 | 3 | 16 | YES | 15178 | ||
฿ 381.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | ยูนิไฟต์ | No.10UN | 32 | 60 | OH2 | 24 | 5.5 | 3 | 16 | YES | 15179 | ||
฿ 411.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | ยูนิไฟต์ | No.4UN | 40 | 44 | OH2 | 21 | 3 | 2 | 15 | YES | 15162 | ||
฿ 1,606.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | ยูนิไฟต์ | 5/8UN | 18 | 95 | OH3 | 52 | 12 | 3 | 32 | NO | 15209 | ||
฿ 853.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | ยูนิไฟต์ | 7/16UN | 14 | 80 | OH3 | 48 | 8 | 3 | 25 | NO | 15197 | ||
฿ 853.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | ยูนิไฟต์ | 7/16UN | 20 | 80 | OH3 | 48 | 8 | 3 | 25 | NO | 15198 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง