1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกต๊าปปลายแหลมเคลือบ HR สำหรับนิกเกิลอัลลอย_WHR-NI-POT (รหัสสินค้า)

HSS TAP

ดอกต๊าปปลายแหลมเคลือบ HR สำหรับนิกเกิลอัลลอย_WHR-NI-POT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 814.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

การเคลือบผิว HR ที่มีความต้านทานการหลอมเหลวติดกันสูงต่ออัลลอยที่มีนิกเกิลเป็นส่วนประกอบหลัก ทำให้ใช้งานได้ยาวนานแม้บนอัลลอยที่มีนิกเกิลเป็นส่วนประกอบหลักที่ผ่านการบ่มแข็ง (40 ถึง 45 HRC)

รหัสสินค้า
WHR-NI-POT-NO8-32UNJC
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทเกลียว ขนาดเกลียว ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
งานละเอียด ความยาวใต้คอ
(mm)
เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ
(mm)
ความยาวเกลียว ศูนย์ภายนอก หมายเลข เครื่องมือ

฿ 1,154.00

HSS TAP 1 ชิ้น 91 วัน ยูนิไฟต์No.8UNJ3252GH321520YES3901246

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนเกลียวที่ลบมุม 5P ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง วัสดุชิ้นงาน โลหะผสม นิกเกิล- อินโคเนล
รุ่นมีรูต๊าปเกลียว ดอกต๊าปร่องตรง รุ่นมีรูเจาะ สำหรับคนตาบอดรู การผ่านการเคลือบผิว ที่รวมอยู่
ประเภทการเคลือบผิว อื่น ๆ จำนวนร่อง 3

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน WHR-NI-POT-NO8-32UNJC ในชุด ดอกต๊าปปลายแหลมเคลือบ HR สำหรับนิกเกิลอัลลอย_WHR-NI-POT

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
WHR-NI-POT-1/2-20UNJF
WHR-NI-POT-1/4-28UNJF
WHR-NI-POT-3/8-24UNJF
WHR-NI-POT-5/16-24UNJF
WHR-NI-POT-7/16-20UNJF
WHR-NI-POT-M10X1.5
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทเกลียว ขนาดเกลียว ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
งานละเอียด ความยาวใต้คอ
(mm)
เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ
(mm)
ความยาวเกลียว ศูนย์ภายนอก หมายเลข เครื่องมือ

฿ 3,163.00

1 ชิ้น 91 วัน ยูนิไฟต์1/2UNJ2085GH54510.529NO3901291

฿ 1,290.00

1 ชิ้น 91 วัน ยูนิไฟต์1/4UNJ2862GH4-624YES3901267

฿ 1,789.00

1 ชิ้น 91 วัน ยูนิไฟต์3/8-UNJ2475GH4418.524NO3901279

฿ 1,497.00

1 ชิ้น 91 วัน ยูนิไฟต์5/16UNJ2470GH436722YES3901273

฿ 2,408.00

1 ชิ้น 91 วัน ยูนิไฟต์7/16UNJ2080GH54010.525NO3901285

฿ 1,261.00

1 ชิ้น 91 วัน มิเตอร์วัดไฟM101.575OH3418.524NO3901226