(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บรรลุเกลียว ตัวเมีย ของ สเตนเลส ด้วย ของไหล ตัดกลึงที่ละลายน้ำได้
วัสดุ เครื่องมือ: วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)
ชนิดรู: สำหรับรูตาบอด
วัสดุชิ้นงาน: เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส
รหัสสินค้า |
---|
CC-SUS-SFT-OH3-M8X1.25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | วัสดุชิ้นงาน | ประเภทการเคลือบผิว | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | จำนวนร่อง | ความยาวเกลียว | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,376.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M8 | 1.25 | เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%)[○] / สเตนเลส (SUS)[◎] | CRN | 70 | OH3 | 37 | 6.2 | 3 | 13 | 8320628 |
กำลังโหลด …
ประเภทเกลียว | มิเตอร์วัดไฟ | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | 2.5P | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
---|---|---|---|---|---|
รุ่นมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปร่องเกลียว | รุ่นมีรูเจาะ | สำหรับคนตาบอดรู | การผ่านการเคลือบผิว | ที่รวมอยู่ |
ศูนย์ภายนอก | NO |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CC-SUS-SFT-OH3-M8X1.25 ในชุด ดอกต๊าปร่องเกลียวสำหรับสแตนเลส (ใช้ได้กับน้ำมันหล่อเย็นชนิดละลายน้ำได้) CC-SUS-SFT
รหัสสินค้า |
---|
CC-SUS-SFT-OH2-M2.6X0.45 |
CC-SUS-SFT-OH2-M2X0.4 |
CC-SUS-SFT-OH3-M10X1.5 |
CC-SUS-SFT-OH3-M12X1.75 |
CC-SUS-SFT-OH4-M24X3 |
CC-SUS-SFT-OH4-M6X1 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | วัสดุชิ้นงาน | ประเภทการเคลือบผิว | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | จำนวนร่อง | ความยาวเกลียว | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 730.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M2.6 | 0.45 | โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM)[◎] / สเตนเลส (SUS)[◎] / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%)[◯] / เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (ปริมาณ C เท่ากับ 0.25% หรือน้อยกว่า)[◯] | ดีบุก | 44 | OH2 | 16 | 3 | 2 | 4.5 | 8320614 | ||
฿ 875.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M2 | 0.4 | โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM)[◎] / สเตนเลส (SUS)[◎] / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%)[◯] / เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (ปริมาณ C เท่ากับ 0.25% หรือน้อยกว่า)[◯] | ดีบุก | 40 | OH2 | 16 | 3 | 2 | 4 | 8320608 | ||
฿ 1,453.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M10 | 1.5 | สเตนเลส (SUS)[◎] / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%)[◯] | CRN | 75 | OH3 | 41 | 7 | 3 | 15 | 8320632 | ||
฿ 1,887.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M12 | 1.75 | สเตนเลส (SUS)[◎] / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%)[◯] | CRN | 82 | OH3 | 48 | 8.5 | 3 | 18 | 8320638 | ||
฿ 6,034.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M24 | 3 | สเตนเลส (SUS)[◎] / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%)[◯] | CRN | 120 | OH4 | 66 | 19 | 4 | 30 | 8320679 | ||
฿ 735.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M6 | 1 | โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM)[◎] / สเตนเลส (SUS)[◎] / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%)[◯] / เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (ปริมาณ C เท่ากับ 0.25% หรือน้อยกว่า)[◯] | ดีบุก | 62 | OH4 | 29 | 6 | 2 | 10 | 8320627 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง