1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกต๊าปร่องเกลียวสำหรับสแตนเลส (ใช้ได้กับน้ำมันหล่อเย็นชนิดละลายน้ำได้) CC-SUS-SFT (รหัสสินค้า)

HSS TAP

ดอกต๊าปร่องเกลียวสำหรับสแตนเลส (ใช้ได้กับน้ำมันหล่อเย็นชนิดละลายน้ำได้) CC-SUS-SFT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 635.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

บรรลุเกลียว ตัวเมีย ของ สเตนเลส ด้วย ของไหล ตัดกลึงที่ละลายน้ำได้
วัสดุ เครื่องมือ: วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)
ชนิดรู: สำหรับรูตาบอด
วัสดุชิ้นงาน: เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส

รหัสสินค้า
CC-SUS-SFT-OH3-M5X0.8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
วัสดุชิ้นงาน ประเภทการเคลือบผิว L
(มิลลิเมตร)
งานละเอียด ความยาวใต้คอ
(mm)
เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ
(mm)
จำนวนร่อง ความยาวเกลียว หมายเลข เครื่องมือ

฿ 635.00

HSS TAP 1 ชิ้น 61 วัน M50.8เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (ปริมาณ C เท่ากับ 0.25% หรือน้อยกว่า)[○] / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%)[○] / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM)[◎] / สเตนเลส (SUS)[◎]ดีบุก60OH3245.5288320623

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทเกลียว มิเตอร์วัดไฟ จำนวนเกลียวที่ลบมุม 2.5P ประเภทวัสดุเครื่องมือ วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)
รุ่นมีรูต๊าปเกลียว ดอกต๊าปร่องเกลียว รุ่นมีรูเจาะ สำหรับคนตาบอดรู การผ่านการเคลือบผิว ที่รวมอยู่
ศูนย์ภายนอก NO

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CC-SUS-SFT-OH3-M5X0.8 ในชุด ดอกต๊าปร่องเกลียวสำหรับสแตนเลส (ใช้ได้กับน้ำมันหล่อเย็นชนิดละลายน้ำได้) CC-SUS-SFT

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
CC-SUS-SFT-OH2-M2X0.4
CC-SUS-SFT-OH3-M10X1.5
CC-SUS-SFT-OH3-M12X1.75
CC-SUS-SFT-OH3-M6X1
CC-SUS-SFT-OH3-M8X1.25
CC-SUS-SFT-OH4-M24X3
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
วัสดุชิ้นงาน ประเภทการเคลือบผิว L
(มิลลิเมตร)
งานละเอียด ความยาวใต้คอ
(mm)
เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ
(mm)
จำนวนร่อง ความยาวเกลียว หมายเลข เครื่องมือ

฿ 875.00

1 ชิ้น 91 วัน M20.4โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM)[◎] / สเตนเลส (SUS)[◎] / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%)[◯] / เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (ปริมาณ C เท่ากับ 0.25% หรือน้อยกว่า)[◯]ดีบุก40OH2163248320608

฿ 1,453.00

1 ชิ้น 91 วัน M101.5สเตนเลส (SUS)[◎] / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%)[◯]CRN75OH34173158320632

฿ 1,887.00

1 ชิ้น 91 วัน M121.75สเตนเลส (SUS)[◎] / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%)[◯]CRN82OH3488.53188320638

฿ 875.00

1 ชิ้น 91 วัน M61โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM)[◎] / สเตนเลส (SUS)[◎] / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%)[◯] / เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (ปริมาณ C เท่ากับ 0.25% หรือน้อยกว่า)[◯]ดีบุก62OH32962108320626

฿ 1,376.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M81.25สเตนเลส (SUS)[◎] / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%)[◯]CRN70OH3376.23138320628

฿ 6,034.00

1 ชิ้น 91 วัน M243สเตนเลส (SUS)[◎] / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%)[◯]CRN120OH466194308320679