1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกต๊าปร่องเกลียวเคลือบ HR สำหรับนิกเกิลอัลลอย_WHR-NI-SFT (รหัสสินค้า)

HSS TAP

ดอกต๊าปร่องเกลียวเคลือบ HR สำหรับนิกเกิลอัลลอย_WHR-NI-SFT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 843.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คมตัดที่มีความแข็งแรงสูงเกิดขึ้นได้จากการรวมดอกต๊าปร่องเกลียวเข้ากับร่องปลาย ช่วยให้การตัดมีเสถียรภาพพร้อมอายุการใช้งานที่ยาวนานสำหรับโลหะผสมนิกเกิล (40 ถึง 45 HRC) หลังจากการบ่ม

รหัสสินค้า
WHR-NI-SFT-M12X1.75
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทเกลียว ขนาดเกลียว ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
งานละเอียด ความยาวใต้คอ
(mm)
เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ
(mm)
ความยาวเกลียว ศูนย์ภายนอก หมายเลข เครื่องมือ

฿ 2,365.00

HSS TAP 1 ชิ้น 91 วัน มิเตอร์วัดไฟM121.7582OH44310.529NO3901432

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนเกลียวที่ลบมุม 2.5P ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง วัสดุชิ้นงาน โลหะผสม นิกเกิล- อินโคเนล
รุ่นมีรูต๊าปเกลียว ดอกต๊าปร่องเกลียว รุ่นมีรูเจาะ สำหรับทะลุรู การผ่านการเคลือบผิว ที่รวมอยู่
ประเภทการเคลือบผิว อื่น ๆ จำนวนร่อง 3

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน WHR-NI-SFT-M12X1.75 ในชุด ดอกต๊าปร่องเกลียวเคลือบ HR สำหรับนิกเกิลอัลลอย_WHR-NI-SFT

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
WHR-NI-SFT-5/16-24UNJF
WHR-NI-SFT-7/16-20UNJF
WHR-NI-SFT-M10X1.5
WHR-NI-SFT-M3X0.5
WHR-NI-SFT-M4X0.7
WHR-NI-SFT-M5X0.8
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทเกลียว ขนาดเกลียว ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
งานละเอียด ความยาวใต้คอ
(mm)
เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ
(mm)
ความยาวเกลียว ศูนย์ภายนอก หมายเลข เครื่องมือ

฿ 1,577.00

1 ชิ้น 91 วัน ยูนิไฟต์5/16UNJ2470GH436722YES3901473

฿ 2,500.00

1 ชิ้น 91 วัน ยูนิไฟต์7/16UNJ2080GH54010.525NO3901485

฿ 1,827.00

1 ชิ้น 91 วัน มิเตอร์วัดไฟM101.575OH3418.524YES3901426

฿ 1,203.00

1 ชิ้น 91 วัน มิเตอร์วัดไฟM30.546OH319411NO3901410

฿ 1,733.00

1 ชิ้น 91 วัน มิเตอร์วัดไฟM40.752OH321513NO3901413

฿ 843.00

1 ชิ้น 91 วัน มิเตอร์วัดไฟM50.860OH3295.516YES3901416