(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· มาตรวัดที่ทำขึ้นอย่างแม่นยำตามระดับสกรูมาตรฐานและขนาดสกรูมาตรฐาน
รุ่นผลิตภัณฑ์ | แหวน เกจวัด / เกจวัด ปลั๊ก เกลียว | ความแม่นยำ | J | สัญลักษณ์ | S |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SG-M5X0.8-SJ ในชุด มาตรวัดสกรูมาตรฐาน (SG) เมตริก (M) เซ็ทผลิตภัณฑ์สกรู Class J
รหัสสินค้า |
---|
SG-M10X1.25-SJ |
SG-M10X1.5-SJ |
SG-M12X1-SJ |
SG-M5X0.9-SJ |
SG-M60X1.5-SJ |
SG-M60X2-SJ |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,907.00 | 1 ชิ้น | 61 วัน | M10X1.25 | 37340 | ||
฿ 7,186.00 | 1 ชิ้น | 61 วัน | M10X1.5 | 37330 | ||
฿ 7,751.00 | 1 ชิ้น | 61 วัน | M12X1 | 37400 | ||
฿ 7,464.00 | 1 ชิ้น | 61 วัน | M5X0.9 | 37230 | ||
฿ 28,330.00 | 1 ชิ้น | 61 วัน | M60X1.5 | 9337910 | ||
฿ 25,777.00 | 1 ชิ้น | 61 วัน | M60X2 | 9337900 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง