(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เกลียว เกจวัด เกลียวสำหรับ Class 2 (ตาม มาตรฐาน JIS เดิม)
ความแม่นยำ: 2
ชนิดเกลียว: เกลียว เย็บผ้า
รหัสสินค้า |
---|
LG-SM1/4-40-WP2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | สัญลักษณ์ | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,063.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 61 วัน | SM1/4-40 | WP | 39094 |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | เกจวัด ปลั๊ก เกลียว | ความแม่นยำ | 2 |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LG-SM1/4-40-WP2 ในชุด เกจวัดจำกัดสำหรับสกรู (LG) สำหรับสกรูจักรเย็บผ้า (SM) Class 2 (มาตรฐาน JIS เก่า) สำหรับเกลียวใน
รหัสสินค้า |
---|
LG-SM1/4-40-GPIP2 |
LG-SM1/4-40-GPWP2 |
LG-SM1/4-40-IP2 |
LG-SM1/8-40-GP2 |
LG-SM1/8-40-GPIP2 |
LG-SM1/8-40-GPWP2 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | สัญลักษณ์ | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,111.00 | 1 ชิ้น | 61 วัน | SM1/4-40 | GPIP | 39090 | ||
฿ 8,111.00 | 1 ชิ้น | 61 วัน | SM1/4-40 | GPWP | 39091 | ||
฿ 4,063.00 | 1 ชิ้น | 61 วัน | SM1/4-40 | IP | 39093 | ||
฿ 3,830.00 | 1 ชิ้น | 61 วัน | SM1/8-40 | GP | 38942 | ||
฿ 7,647.00 | 1 ชิ้น | 61 วัน | SM1/8-40 | GPIP | 38940 | ||
฿ 7,647.00 | 1 ชิ้น | 61 วัน | SM1/8-40 | GPWP | 38941 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง