(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กลไก โฮลเดอร์ แม่เหล็ก พร้อมกลไกป้อนการเคลื่อนไหวแบบละเอียดแบบแมนนวลสัมผัสเดียว
[คุณสมบัติ]
· เนื่องจากการใช้ ตลับลูกปืน/รองลื่น แหวนสปริงจาน ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ แรงยึดแคลมป์ ของ แขน จึงแข็งแรงและ แขน ทั้งหมดถูกล็อคอย่างแน่นหนา
· มีรู ⌀8 มม. และ ร่องลิ่มหางเหยี่ยว ประกบที่ ปลาย แขน
· รวม อแดปเตอร์/ตัวแปลง ⌀6 × ⌀8 มม. ดังนั้นจึงสามารถใช้กับ ไฟบอกสถานะ การทดสอบลำต้น ⌀6 มม.
· มาพร้อมกับ แม่เหล็ก เปิด/ปิดที่แข็งแกร่ง
· แขน มี การขัดเงา สี การขัดเงา
· โฮลเดอร์ สำหรับตัวบ่งชี้การทดสอบและ ไดอัลเกจ
· กลไก การป้อนการเคลื่อนไหวแบบละเอียดแบบสัมผัสเดียวแบบแมนนวลติดอยู่เหนือ แม่เหล็ก
· เป็นไปได้ที่จะทำให้ เกจวัด เป็นศูนย์ทันทีโดยไม่ต้องสัมผัส แขน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจับตัวบ่งชี้การทดสอบและ ไดอัลเกจ
รหัสสินค้า |
---|
DG10503 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | แรงดูดซับ (N) | ความยาว แขน 1 (มิลลิเมตร) | ความยาว แขน 2 (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ แม่เหล็ก (มิลลิเมตร) | ความลึกของ แม่เหล็ก (มิลลิเมตร) | แม่เหล็ก สูง (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม แขน โดยรวม (มิลลิเมตร) | ความสูงโดยรวม (มิลลิเมตร) | มวล (กิโลกรัม) | วัสดุ แขน | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,507.00 | NGA MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 800 | 110 | 101 | 50 | 60 | 55 | 232.5 | 326 | 1.4 | อะลูมิเนียม | ที่ โฮลเดอร์ ไดอัลเกจ มาตรฐาน พร้อม กลไก ป้อนไมโครด้วยมือเดียว |
กำลังโหลด …
รุ่น ผลิตภัณฑ์ | ขาตั้ง แม่เหล็ก (แบบ แขน ) | ขนาด | ขนาดใหญ่ | รูติดตั้ง อุปกรณ์การวัด | φ6, φ8 |
---|---|---|---|---|---|
ร่องประกบ Y / N | ที่รวมอยู่ | ความยาว แขน 3(มิลลิเมตร) | 21.5 | กลไก ปรับแบบ ละเอียด | การ ละเอียด มือ |
สวิทช์เปิด / ปิดแม่เหล็กหลัก | ○ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DG10503 ในชุด ไดอัลเกจ / ที่ โฮลเดอร์ แม่เหล็ก สำหรับการติดตั้งประเภท แขน ไฟบอกสถานะ การทดสอบ / ระบบ ปรับแบบ ละเอียด ด้วยมือ
รหัสสินค้า |
---|
MG10503 |
NF10403 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | แรงดูดซับ (N) | ความยาว แขน 1 (มิลลิเมตร) | ความยาว แขน 2 (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ แม่เหล็ก (มิลลิเมตร) | ความลึกของ แม่เหล็ก (มิลลิเมตร) | แม่เหล็ก สูง (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม แขน โดยรวม (มิลลิเมตร) | ความสูงโดยรวม (มิลลิเมตร) | มวล (กิโลกรัม) | วัสดุ แขน | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,824.00 | 1 ชิ้น | 16 วัน | 800 | 133 | 113 | 50 | 60 | 55 | 267.5 | 369 | 1.9 | เหล็กกล้า | แท่น โฮลเดอร์ ไดอัลเกจ Class น้ำหนักพร้อม กลไก ไมโครฟีดแบบกดมือเดียว | ||
฿ 4,429.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 320 | 56 | 51 | 30 | 40 | 35 | 128.5 | 202 | 0.52 | เหล็กกล้า | Popeye flex พร้อม กลไก ป้อนด้วยไมโครสัมผัสมือเดียว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง