(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ตัวควบคุม อัลตร้าโซนิค และ เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน
[ตัวควบคุม]
·ศูนย์ติดตามอัตโนมัติ อัลตร้าโซนิค แบบฝัง ตัวสลักแม่เหล็ก จุดเรโซแนนซ์ของ เครื่องมือ ปลาย ต่างๆ ทันที
·เริ่มต้นอย่างนุ่มนวลโดยเชื่อมต่อด้ามจับ มอเตอร์ และเปิด / ปิด
·ด้วยวงจรป้อนกลับที่ไม่สูญ แรงบิด ในช่วงการหมุนใด ๆ
[เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน]
· ขนาดเล็กพิเศษ และ น้ำหนักเบา เพื่อการใช้งานที่ยอดเยี่ยมสามารถลดเวลาในการทำงานลงได้มาก
รุ่นผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง | ตัวควบคุม, เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน | ตัวควบคุม | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | อินพุต: AC 100 (50/60 hz) แรงดัน Output ด้าน อัลตร้าโซนิค: 6 - 60 V AC (22.6 hz) ด้าน มอเตอร์ DC: 3 - 30 V DC |
---|---|---|---|---|---|
มวล(กิโลกรัม) | 2.6 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 170 | ความลึก(มิลลิเมตร) | 195 |
ความสูง(มิลลิเมตร) | 110 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน UC550 ในชุด ตัวควบคุม / เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน สำหรับอัลตราซาวนด์
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง