1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หัว ปลาย แบบถอดได้สำหรับ เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แบบใช้ไฟฟ้า

URW ELECTRIC TOOL

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 13,819.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สามารถใช้งานได้โดยเชื่อมต่อกับ มอเตอร์ ชนิด UM (ชนิดถอดออกได้) ขึ้นอยู่กับการ การใช้งาน
· ระบบ ข้อต่อ ข้อต่อ ช่วยให้เปลี่ยนได้ง่ายและรวดเร็ว

รหัสสินค้า
UT06
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 13,819.40

URW ELECTRIC TOOL 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร) 80.5 ประเภท หัว มุม สำหรับการตัดที่หนัก 90 °
อุปกรณ์ควบคุม เหมาะสม UC500 UC550 มวล(ก.) 200 มอเตอร์ รองรับการใช้งาน UM20A, UM21A
อุปกรณ์เสริม (1) 1 หัวจับ (2) 2 คอลเลต (φ2.35, φ3.0)