(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มาตรฐาน 0.01 ไดอัลเกจ 57 มม
ทุกประเภทมาพร้อมกับปากกามาร์กเกอร์ลิมิต และแคลมป์ยึดขอบเป็น มาตรฐาน
• สามารถติดแคลมป์ยึดขอบและก้านยก (อุปกรณ์เสริม) ได้ทั้งด้านขวาหรือด้านซ้าย
ชิ้นส่วนเหล่านี้สามารถติดตั้งและถอดออกได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ
• การยึดเกาะที่แน่นหนาระหว่างขอบและคริสตัลตลอดจนการใช้โอริง
ป้องกันการแทรกซึมของน้ำหรือน้ำมัน
• แกนหมุนทำจากสเตนเลสชุบแข็งที่มีความแข็งแรงสูงเหมาะสำหรับ
การใช้งานรับน้ำหนักมาก
• ใช้จุดหน้าสัมผัสคาร์ไบด์.
• แกรนด์เกียร์ทำจากสเตนเลสที่มีความทนทานต่อการสึกหรอและการเสียรูปสูง
• การใช้งานการเคลือบแข็งบนพื้นผิวของคริสตัลทำให้
เกจวัดมีรอยขีดข่วนสูงและทนต่อสารเคมี
รหัสสินค้า |
---|
2047SB |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ใช้ | วิธีแสดงผล | ความยาวการวัดสูงสุด (ช่วงการปรับค่า) (มิลลิเมตร) | ช่วงสเกล / การแสดงผลขั้นต่ำ (มิลลิเมตร) | ประเภทสเกลวัด | ฟังก์ชั่นกันน้ำ | มี/ไม่มี เทอร์มินอลเอาต์พุตข้อมูลการวัด | ช่วงการวัด (มิลลิเมตร) | กำลังวัด (N) | รุ่น ผลิตภัณฑ์ | ข้อผิดพลาดการชี้ช่วงการวัดทั้งหมด (ไมโครเมตร) | กันกระแทก | 2 เข็มภายใน | D (มิลลิเมตร) | สเปคเครื่องชั่ง | ส่งคืนข้อผิดพลาด (ไมโครเมตร) | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | G (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | I (มิลลิเมตร) | ทำซ้ำ ความแม่นยำ (ไมโครเมตร) | เข็มนาที 1 หมุน (มิลลิเมตร) | ข้อผิดพลาดบ่งชี้หมุน 1/10 ใด ๆ (ไมโครเมตร) | ข้อผิดพลาดบ่งชี้การหมุน 1/2 ใด ๆ (ไมโครเมตร) | ข้อผิดพลาดบ่งชี้หมุน 1 ใด ๆ (ไมโครเมตร) | มวล (ก.) | อุปกรณ์เสริม มาตรฐาน | คำอธิบายเพิ่มเติม | สเกลวัด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,984.00 ฿ 1,340.99 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 45 วัน | รุ่นมาตรฐาน | หมุน | 6 ถึง 20 | 0.01 | สเกลวัด สมดุล | ไม่รวม | ไม่รวม | 10 | 1.4 หรือน้อยกว่า | ฝาแบน | 13 | NA | NA | 17.7 | 0-50-0 | 3 | 48.8 | 65.2 | 57 | 20 | 16.9 | 19.8 | 52 | 7.6 | 3 | 1 | 5 | 9 | 10 | 135 | เข็ม จำกัด แคลมป์ยึด เฟรม ด้านนอก | ก้าน / แกนหมุน:เหล็กกล้า | - |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2047SB ในชุด ไดอัลเกจ ซีรีส์ 2 - รุ่นมาตรฐาน, ความละเอียด 0.01 มม. และ 0.001
รหัสสินค้า |
---|
2046A-09 |
2046A-60 |
2047A |
2109AB-10 |
2109S-10 |
2109SB-10 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ใช้ | วิธีแสดงผล | ความยาวการวัดสูงสุด (ช่วงการปรับค่า) (มิลลิเมตร) | ช่วงสเกล / การแสดงผลขั้นต่ำ (มิลลิเมตร) | ประเภทสเกลวัด | ฟังก์ชั่นกันน้ำ | มี/ไม่มี เทอร์มินอลเอาต์พุตข้อมูลการวัด | ช่วงการวัด (มิลลิเมตร) | กำลังวัด (N) | รุ่น ผลิตภัณฑ์ | ข้อผิดพลาดการชี้ช่วงการวัดทั้งหมด (ไมโครเมตร) | กันกระแทก | 2 เข็มภายใน | D (มิลลิเมตร) | สเปคเครื่องชั่ง | ส่งคืนข้อผิดพลาด (ไมโครเมตร) | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | G (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | I (มิลลิเมตร) | ทำซ้ำ ความแม่นยำ (ไมโครเมตร) | เข็มนาที 1 หมุน (มิลลิเมตร) | ข้อผิดพลาดบ่งชี้หมุน 1/10 ใด ๆ (ไมโครเมตร) | ข้อผิดพลาดบ่งชี้การหมุน 1/2 ใด ๆ (ไมโครเมตร) | ข้อผิดพลาดบ่งชี้หมุน 1 ใด ๆ (ไมโครเมตร) | มวล (ก.) | อุปกรณ์เสริม มาตรฐาน | คำอธิบายเพิ่มเติม | สเกลวัด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,216.67 | 1 ชิ้น | 5 วัน | รุ่นมาตรฐาน | หมุน | 0 ถึง 10 | 0.01 | สเกลวัด ถัง | ไม่รวม | ไม่รวม | 10 | 1.4 หรือน้อยกว่า | ฝาหลังพร้อมตัวดึง | - | ที่มีจำหน่าย | NA | - | 0-100 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 5 | 9 | 10 | - | - | - | - | ||
฿ 3,933.33 | 1 ชิ้น | 5 วัน | รุ่นมาตรฐาน | หมุน | 0 ถึง 10 | 0.01 | สเกลวัด ถัง | ที่รวมอยู่ | ไม่รวม | 10 | 2.5 หรือน้อยกว่า | ฝาหลังพร้อมตัวดึง | - | NA | NA | - | 0-100 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 5 | 9 | 10 | - | - | - | - | ||
฿ 1,983.34 | 1 ชิ้น | 5 วัน | รุ่นมาตรฐาน | หมุน | 0 ถึง 10 | 0.01 | สเกลวัด สมดุล | ไม่รวม | ไม่รวม | 10 | 1.4 หรือน้อยกว่า | ฝาหลังพร้อมตัวดึง | - | NA | NA | - | 0-50-0 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 5 | 9 | 10 | - | - | - | - | ||
฿ 3,150.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | รุ่นมาตรฐาน | หมุน | 0 ถึง 1 | 0.001 | สเกลวัด สมดุล | ไม่รวม | ไม่รวม | 1 | 1.5 หรือน้อยกว่า | ฝาแบน | - | ที่มีจำหน่าย | NA | - | 0-100-0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.2 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | ||
฿ 2,550.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | รุ่นมาตรฐาน | หมุน | 0 ถึง 1 | 0.001 | สเกลวัด สมดุล | ไม่รวม | ไม่รวม | 1 (5) * () ขนาดด้านในใช้สำหรับจังหวะฟรี (รวมช่วงการวัด) | 1.5 หรือน้อยกว่า | ฝาหลังพร้อมตัวดึง | 5 | ที่มีจำหน่าย | NA | 17.7 | 0-100-0 | 2 | 48.8 | 60.5 | 57 | 20 | 16.9 | 15.1 | 52 | 7.6 | 0.5 | 0.2 | 2 | 3 | 4 | 148 | เข็ม จำกัด แคลมป์ยึด เฟรม ด้านนอก | ก้าน / แกนหมุน:เหล็กกล้า อัญมณี | - | ||
฿ 2,934.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | รุ่นมาตรฐาน | หมุน | 0 ถึง 1 | 0.001 | สเกลวัด สมดุล | ไม่รวม | ไม่รวม | 1 (5) * () ขนาดด้านในใช้สำหรับจังหวะฟรี (รวมช่วงการวัด) | 1.5 หรือน้อยกว่า | ฝาแบน | 5 | ที่มีจำหน่าย | NA | 17.7 | 0-100-0 | 2 | 48.8 | 60.5 | 57 | 20 | 16.9 | 15.1 | 52 | 7.6 | 0.5 | 0.2 | 2 | 3 | 4 | 139 | เข็ม จำกัด แคลมป์ยึด เฟรม ด้านนอก | ก้าน / แกนหมุน:เหล็กกล้า อัญมณี | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง