(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เกจวัดความลึก Mitutoyo
[การวัด วัสดุ ส่วน]สเตนเลส
รหัสสินค้า |
---|
VDS15 |
VDS20 |
VDS30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วงการวัดค่า (มิลลิเมตร) | ข้อผิดพลาดเครื่องมือ (มิลลิเมตร) | รหัส / สัญลักษณ์ / หมายเลขชิ้นส่วน | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,134.00 ฿ 3,290.89 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0–150 | ±0.05 | 527-201 | 260 | ||
฿ 5,473.00 ฿ 4,441.89 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0–200 | ±0.05 | 527-202 | 310 | ||
฿ 7,890.00 ฿ 6,405.10 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 0–300 | ±0.08 | 527-203 | 410 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เกจวัดความลึก | แสดงสไตล์ | อนาล็อก | จอแสดงผลขั้นต่ำ(มิลลิเมตร) | 0.05 |
---|---|---|---|---|---|
เทอร์มินอล เอาต์พุต สำหรับวัดข้อมูล:มีหรือไม่มี | ไม่รวม | ความยาว ฐานรอง/แผ่นรอง ℓ(มิลลิเมตร) | 100 (ความหนา: 6.5) | ฟีดการเคลื่อนไหวที่ ละเอียด | NA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง