(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ไดอัลอินดิเคเตอร์ ซีรีส์ 2 - รุ่นมาตรฐานเมตริก
[คุณสมบัติ]
ไดอัลอินดิเคเตอร์ ซีรีส์ 2 เป็นสินค้าของมิตูโตโยที่ได้รับความนิยมอันดับหนึ่ง และมีความหลากหลายในการใช้งานสูงสุด
ไดอัลเกจมีความละเอียดมาตรฐาน 0.01 มม. และโครงนอกที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 57 มม. ทุกรุ่นมาพร้อมพินล็อคและแคลมป์ยึดโครงนอกเป็นมาตรฐาน
แคลมป์ยึดตัวนอกและคันยก (อุปกรณ์เสริม) จะสามารถติดตั้งเข้ากับตัวเครื่องได้ทั้งด้านซ้ายและด้านขวา ชิ้นส่วนติดตั้งและถอดสะดวกโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ
โครงนอกและกระจกยึดแน่นเข้าด้วยกันเหมือนใช้โอริง ช่วยป้องกันน้ำและน้ำมันซึมเข้าจากผิวด้านหน้า
ก้านแกนหมุนทำจากสแตนเลสชุบแข็งที่มีความแข็งแรงสูง ช่วยให้ทนทานต่อการใช้งานได้อย่างสมบุกสมบัน
หน้าสัมผัสเป็นวัสดุคาร์ไบด์
เฟืองตัวหลักทำจากสแตนเลส ทนทานต่อการสึกหรอและการเสียรูป
หน้ากระจกมีผิวเคลือบแข็ง เกจจึงมีความทนทานต่อรอยขีดข่วนและสารเคมีสูง
[การใช้งาน]
· สำหรับการวัดแบบเปรียบเทียบ ให้ติดตั้งบนจิ๊ก
[รายละเอียดจำเพาะ]
· ช่วงการวัด (มม.): 0 ถึง 10
· ค่าแสดงผลขั้นต่ำสุด: 0.010
· ความละเอียด: 0-100
· ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลายึด (มม.): 8
· แรงวัด (N): 2.5 หรือน้อยกว่า
· เส้นผ่านศูนย์กลางไดอัล: 57 มม.
รหัสสินค้า |
---|
2109S-70 |
2109SB-70 |
2110S-70 |
2110SB-70 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวการวัดสูงสุด (ช่วงการปรับค่า) (มิลลิเมตร) | ช่วงสเกล / การแสดงผลขั้นต่ำ (มิลลิเมตร) | ประเภทสเกลวัด | ช่วงการวัด (มิลลิเมตร) | กำลังวัด (N) | รุ่น ผลิตภัณฑ์ | ข้อผิดพลาดการชี้ช่วงการวัดทั้งหมด (ไมโครเมตร) | กันกระแทก | สเปคเครื่องชั่ง | ส่งคืนข้อผิดพลาด (ไมโครเมตร) | B (มิลลิเมตร) | G (มิลลิเมตร) | ทำซ้ำ ความแม่นยำ (ไมโครเมตร) | เข็มนาที 1 หมุน (มิลลิเมตร) | ข้อผิดพลาดบ่งชี้หมุน 1/10 ใด ๆ (ไมโครเมตร) | ข้อผิดพลาดบ่งชี้การหมุน 1/2 ใด ๆ (ไมโครเมตร) | ข้อผิดพลาดบ่งชี้หมุน 1 ใด ๆ (ไมโครเมตร) | มวล (ก.) | คำอธิบายเพิ่มเติม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,217.00 ฿ 3,252.99 | MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0 ถึง 1 | 0.001 | สเกลวัด สมดุล | 1 (5) * () ขนาดด้านในใช้สำหรับจังหวะฟรี (รวมช่วงการวัด) | 2.0 หรือน้อยกว่า | ฝาหลังพร้อมตัวดึง | 5 | ที่มีจำหน่าย | 0-100-0 | 2 | 65.3 | 24.5 | 0.5 | 0.2 | 2 | 3 | 4 | 149 | ก้าน / แกนหมุน:เหล็กกล้า อัญมณี | ||
฿ 4,217.00 ฿ 2,870.93 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0 ถึง 1 | 0.001 | สเกลวัด สมดุล | 1 (5) * () ขนาดด้านในใช้สำหรับจังหวะฟรี (รวมช่วงการวัด) | 2.0 หรือน้อยกว่า | ฝาแบน | 5 | ที่มีจำหน่าย | 0-100-0 | 2 | 65.3 | 24.5 | 0.5 | 0.2 | 2 | 3 | 4 | 140 | ก้าน / แกนหมุน:เหล็กกล้า อัญมณี | ||
฿ 4,734.00 ฿ 3,223.85 | MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 47 วัน | 0 ถึง 1 | 0.001 | สเกลวัด ถัง | 1 (5) * () ขนาดด้านในใช้สำหรับจังหวะฟรี (รวมช่วงการวัด) | 2.0 หรือน้อยกว่า | ฝาหลังพร้อมตัวดึง | 5 | ที่มีจำหน่าย | ±0-100 | 2 | 67.5 | 26.7 | 0.5 | 0.1 | 2 | 3 | 4 | 150 | ก้าน / แกนหมุน:เหล็กกล้า สเตนเลสความกว้างการแบ่ง สเกลวัด ประดับด้วยเพชรพลอย | ||
฿ 4,785.83 ฿ 3,259.15 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0 ถึง 1 | 0.001 | สเกลวัด ถัง | 1 (5) * () ขนาดด้านในใช้สำหรับจังหวะฟรี (รวมช่วงการวัด) | 2.0 หรือน้อยกว่า | ฝาแบน | 5 | ที่มีจำหน่าย | ±0-100 | 2 | 67.5 | 26.7 | 0.5 | 0.1 | 2 | 3 | 4 | 141 | ก้าน / แกนหมุน:เหล็กกล้า สเตนเลสความกว้างการแบ่ง สเกลวัด ประดับด้วยเพชรพลอย |
กำลังโหลด …
ใช้ | รุ่นมาตรฐาน | วิธีแสดงผล | หมุน | ฟังก์ชั่นกันน้ำ | ที่รวมอยู่ |
---|---|---|---|---|---|
มี/ไม่มี เทอร์มินอลเอาต์พุตข้อมูลการวัด | ไม่รวม | D(มิลลิเมตร) | 17.7 | เครื่องวัดระดับน้ำ การป้องกัน | IP64 |
A(มิลลิเมตร) | 48.8 | C(มิลลิเมตร) | 57 | E(มิลลิเมตร) | 20 |
F(มิลลิเมตร) | 12.3 | H(มิลลิเมตร) | 52 | I(มิลลิเมตร) | 7.6 |
อุปกรณ์เสริม มาตรฐาน | เข็ม จำกัด แคลมป์ยึด เฟรม ด้านนอก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง