(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เม็ดมีด เธรดสำหรับ เกลียว PT
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มุมที่มี | วัสดุชิ้นงาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D./ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | จำนวนเธรด | พิทช์ | ประเภท วัสดุ | รัศมีมุม (rε) (มิลลิเมตร) | φd (มิลลิเมตร) | l3 | t | พิทช์ | ขนาด Insert | จำนวนหน่วยที่สั่ง (ชิ้น) | ชิ้น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 714.00 | CHIP (FOR TURNING) | 5 ชิ้น | 19 วัน | - | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | 19 | - | AH725 | 0.14 | - | - | 0.9 | (1.337) | 6 | - | - | ||
฿ 554.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 19 วัน | - | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | 19 | - | TH10 | 0.14 | - | - | 0.9 | (1.337) | 6 | - | - | ||
฿ 925.00 | CHIP (FOR TURNING) | 5 ชิ้น | 19 วัน | - | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | 14 | - | AH725 | 0.16 | 6.35 | 0.7 | 0.9 | (1.814) | 11 | - | - | ||
฿ 1,169.00 | CHIP (FOR TURNING) | 5 ชิ้น | 19 วัน | - | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | 14 | - | T313V | 0.16 | 6.35 | 0.7 | 0.9 | (1.814) | 11 | - | - | ||
฿ 902.00 | CHIP (FOR TURNING) | 5 ชิ้น | 15 วัน | - | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | 14 | - | TH10 | 0.16 | 6.35 | 0.7 | 0.9 | (1.814) | 11 | - | - | ||
฿ 925.00 | CHIP (FOR TURNING) | 5 ชิ้น | 19 วัน | - | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | 19 | - | AH725 | 0.14 | 6.35 | 0.7 | 0.9 | (1.337) | 11 | - | - | ||
฿ 1,169.00 | CHIP (FOR TURNING) | 5 ชิ้น | 19 วัน | - | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | 19 | - | T313V | 0.14 | 6.35 | 0.7 | 0.9 | (1.337) | 11 | - | - | ||
฿ 902.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 19 วัน | - | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | 19 | - | TH10 | 0.14 | 6.35 | 0.7 | 0.9 | (1.337) | 11 | - | - | ||
฿ 925.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 19 วัน | - | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก | 8 | - | AH725 | 0.07 | 9.525 | 1.2 | 1.6 | (3.175) | 16 | - | - | ||
฿ 925.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 19 วัน | - | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก | 11 | - | AH725 | 0.26 | 9.525 | 1.2 | 1.6 | (2.309) | 16 | - | - | ||
฿ 499.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 40 วัน | 3 | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก | 11 | (2.309) | AH725 | - | 9.525 | 1.1 | 1.5 | - | 16 | 5 | 1 เคส มี 5 ชิ้น | ||
฿ 1,169.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 19 วัน | - | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก | 11 | - | T313V | 0.26 | 9.525 | 1.2 | 1.6 | (2.309) | 16 | - | - | ||
฿ 925.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 15 วัน | - | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก | 14 | - | AH725 | 0.16 | 9.525 | 1.2 | 1.6 | (1.814) | 16 | - | - | ||
฿ 499.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 15 วัน | 3 | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก | 14 | (1.814) | AH725 | - | 9.525 | 1 | 1.2 | - | 16 | 5 | 1 เคส มี 5 ชิ้น | ||
฿ 1,169.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 15 วัน | - | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก | 14 | - | T313V | 0.16 | 9.525 | 1.2 | 1.6 | (1.814) | 16 | - | - | ||
฿ 925.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 19 วัน | - | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก | 19 | - | AH725 | 0.14 | 9.525 | 0.7 | 0.9 | (1.337) | 16 | - | - | ||
฿ 1,169.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 19 วัน | - | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก | 19 | - | T313V | 0.14 | 9.525 | 0.7 | 0.9 | (1.337) | 16 | - | - | ||
฿ 925.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 19 วัน | - | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก | 28 | - | AH725 | 0.09 | 9.525 | 0.7 | 0.9 | (0.907) | 16 | - | - | ||
฿ 1,169.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 19 วัน | - | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก | 28 | - | T313V | 0.09 | 9.525 | 0.7 | 0.9 | (0.907) | 16 | - | - | ||
฿ 925.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 19 วัน | - | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | 11 | - | AH725 | 0.26 | 9.525 | 1.2 | 1.6 | (2.309) | 16 | - | - | ||
฿ 499.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 15 วัน | 3 | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | 11 | (2.309) | AH725 | - | 9.525 | 1.1 | 1.5 | - | 16 | 5 | 1 เคส มี 5 ชิ้น | ||
฿ 1,169.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 15 วัน | - | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | 11 | - | T313V | 0.26 | 9.525 | 1.2 | 1.6 | (2.309) | 16 | - | - | ||
฿ 902.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 40 วัน | - | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | 11 | - | TH10 | 0.26 | 9.525 | 1.2 | 1.6 | (2.309) | 16 | - | - | ||
฿ 925.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 19 วัน | - | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | 14 | - | AH725 | 0.16 | 9.525 | 1.2 | 1.6 | (1.814) | 16 | - | - | ||
฿ 499.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 40 วัน | 3 | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | 14 | (1.814) | AH725 | - | 9.525 | 0.9 | 1 | - | 16 | 5 | 1 เคส มี 5 ชิ้น | ||
฿ 1,169.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 19 วัน | - | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | 14 | - | T313V | 0.16 | 9.525 | 1.2 | 1.6 | (1.814) | 16 | - | - | ||
฿ 902.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 19 วัน | - | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | 14 | - | TH10 | 0.16 | 9.525 | 1.2 | 1.6 | (1.814) | 16 | - | - | ||
฿ 925.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 19 วัน | - | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | 19 | - | AH725 | 0.14 | 9.525 | 0.7 | 0.9 | (1.337) | 16 | - | - |
กำลังโหลด …
รูปทรง | อื่น ๆ | การใช้งาน | กรีด | เพื่อประโยชน์ | มือขวา |
---|---|---|---|---|---|
รุ่น เกลียว | ท่อเหล็ก ทรงเรียว 55 ° |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง