1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

เม็ดมีด สำหรับเธรด PT (รหัสสินค้า)

TGY TURNING TOOLS

เม็ดมีด สำหรับเธรด PT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 499.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เม็ดมีด เธรดสำหรับ เกลียว PT

รหัสสินค้า
16IR11PT-AH725
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมุมที่มี วัสดุชิ้นงาน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D./ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน จำนวนเธรด พิทช์ ประเภท วัสดุ รัศมีมุม (rε)
(มิลลิเมตร)
φd
(มิลลิเมตร)
l3 t พิทช์ ขนาด Insert จำนวนหน่วยที่สั่ง
(ชิ้น)
ชิ้น

฿ 925.00

TGY TURNING TOOLS 5 ชิ้น 19 วัน -เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียมเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก11-AH7250.269.5251.21.6(2.309)16--

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง อื่น ๆ การใช้งาน กรีด เพื่อประโยชน์ มือขวา
รุ่น เกลียว ท่อเหล็ก ทรงเรียว 55 °

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 16IR11PT-AH725 ในชุด เม็ดมีด สำหรับเธรด PT

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
11IR19PT-AH725
11IR19PT-T313V
11IR19PT-TH10
16IR11PT-B-AH725
16IR11PT-T313V
16IR11PT-TH10
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมุมที่มี วัสดุชิ้นงาน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D./ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน จำนวนเธรด พิทช์ ประเภท วัสดุ รัศมีมุม (rε)
(มิลลิเมตร)
φd
(มิลลิเมตร)
l3 t พิทช์ ขนาด Insert จำนวนหน่วยที่สั่ง
(ชิ้น)
ชิ้น

฿ 925.00

5 ชิ้น 19 วัน -เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียมเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก19-AH7250.146.350.70.9(1.337)11--

฿ 1,169.00

5 ชิ้น 19 วัน -เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก19-T313V0.146.350.70.9(1.337)11--

฿ 902.00

5 ชิ้น 19 วัน -เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูงเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก19-TH100.146.350.70.9(1.337)11--

฿ 499.00

5 ชิ้น 15 วัน 3เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียมเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก11(2.309)AH725-9.5251.11.5-1651 เคส มี 5 ชิ้น

฿ 1,169.00

5 ชิ้น 15 วัน -เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก11-T313V0.269.5251.21.6(2.309)16--

฿ 902.00

5 ชิ้น 40 วัน -เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูงเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก11-TH100.269.5251.21.6(2.309)16--