1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

เม็ดมีด สกรู 60 ° (รหัสสินค้า)

TGY TURNING TOOLS

เม็ดมีด สกรู 60 °
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 499.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เม็ดมีด เกลียวสำหรับ เกลียว 60 °

รหัสสินค้า
22IRN60-T313V
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมุมที่มี วัสดุชิ้นงาน เพื่อประโยชน์ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D./ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน จำนวนเธรด พิทช์ ประเภท วัสดุ รัศมีมุม (rε)
(มิลลิเมตร)
φd
(มิลลิเมตร)
l3 t ขนาด Insert

฿ 1,603.00

TGY TURNING TOOLS 5 ชิ้น 19 วัน 3เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อมือขวาเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก7 ถึง 53.5 ถึง 5T313V0.2512.71.72.522

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง อื่น ๆ การใช้งาน กรีด รุ่น เกลียว ISO มิเตอร์วัดไฟ 60 °
จำนวนหน่วยที่สั่ง(ชิ้น) 5 ชิ้น 1 เคส มี 5 ชิ้น

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 22IRN60-T313V ในชุด เม็ดมีด สกรู 60 °

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
11IRA60-AH725
11IRA60-B-AH725
11IRA60-T313V
22IRN60-TH10
27ERZ60-AH725
27ERZ60-T313V
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมุมที่มี วัสดุชิ้นงาน เพื่อประโยชน์ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D./ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน จำนวนเธรด พิทช์ ประเภท วัสดุ รัศมีมุม (rε)
(มิลลิเมตร)
φd
(มิลลิเมตร)
l3 t ขนาด Insert

฿ 848.00

5 ชิ้น 15 วัน 3เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียมมือขวาเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก48 ถึง 160.5-1.5AH7250.046.350.70.911

฿ 499.00

5 ชิ้น 19 วัน 3เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียมมือขวาเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก48 ถึง 160.5-1.5AH7250.046.350.70.911

฿ 1,074.00

5 ชิ้น 19 วัน 3เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อมือขวาเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก48 ถึง 160.5-1.5T313V0.046.350.70.911

฿ 1,232.00

5 ชิ้น 15 วัน 3เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูงมือขวาเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก7 ถึง 53.5 ถึง 5TH100.2512.71.72.522

฿ 2,711.00

5 ชิ้น 19 วัน 3เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียมมือขวาเส้นผ่าศูนย์กลางหลัก6 ถึง 44–6AH7250.515.8750.70.927

฿ 2,711.00

5 ชิ้น 15 วัน 3เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อมือขวาเส้นผ่าศูนย์กลางหลัก6 ถึง 44–6T313V0.515.8750.70.927