(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เม็ดมีด เกลียวสำหรับ เกลียว 60 °
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มุมที่มี | วัสดุชิ้นงาน | เพื่อประโยชน์ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D./ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | จำนวนเธรด | พิทช์ | ประเภท วัสดุ | รัศมีมุม (rε) (มิลลิเมตร) | φd (มิลลิเมตร) | l3 | t | ขนาด Insert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 714.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 19 วัน | 3 | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | มือขวา | เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | 48 ถึง 16 | 0.5-1.5 | AH725 | 0.04 | - | - | 0.9 | 6 | ||
฿ 554.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 15 วัน | 1 | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | มือขวา | เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | 48 ถึง 16 | 0.5-1.5 | TH10 | 0.04 | - | - | 0.9 | 6 | ||
฿ 848.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 19 วัน | 3 | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | ถนัดมือซ้าย | เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | 48 ถึง 16 | 0.5-1.5 | AH725 | 0.04 | 6.35 | 0.7 | 0.9 | 11 | ||
฿ 1,074.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 19 วัน | 3 | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | ถนัดมือซ้าย | เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | 48 ถึง 16 | 0.5-1.5 | T313V | 0.04 | 6.35 | 0.7 | 0.9 | 11 | ||
฿ 829.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 40 วัน | 3 | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | ถนัดมือซ้าย | เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | 48 ถึง 16 | 0.5-1.5 | TH10 | 0.04 | 6.35 | 0.7 | 0.9 | 11 | ||
฿ 848.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 15 วัน | 3 | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | มือขวา | เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | 48 ถึง 16 | 0.5-1.5 | AH725 | 0.04 | 6.35 | 0.7 | 0.9 | 11 | ||
฿ 499.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 19 วัน | 3 | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | มือขวา | เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | 48 ถึง 16 | 0.5-1.5 | AH725 | 0.04 | 6.35 | 0.7 | 0.9 | 11 | ||
฿ 1,074.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 19 วัน | 3 | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | มือขวา | เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | 48 ถึง 16 | 0.5-1.5 | T313V | 0.04 | 6.35 | 0.7 | 0.9 | 11 | ||
฿ 829.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 15 วัน | 3 | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | มือขวา | เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | 48 ถึง 16 | 0.5-1.5 | TH10 | 0.04 | 6.35 | 0.7 | 0.9 | 11 | ||
฿ 848.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 19 วัน | 3 | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | ถนัดมือซ้าย | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก | 48 ถึง 16 | 0.5-1.5 | AH725 | 0.06 | 9.525 | 0.7 | 0.9 | 16 | ||
฿ 1,074.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 19 วัน | 3 | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | ถนัดมือซ้าย | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก | 48 ถึง 16 | 0.5-1.5 | T313V | 0.06 | 9.525 | 0.7 | 0.9 | 16 | ||
฿ 829.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 19 วัน | 3 | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | ถนัดมือซ้าย | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก | 48 ถึง 16 | 0.5-1.5 | TH10 | 0.06 | 9.525 | 0.7 | 0.9 | 16 | ||
฿ 848.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 19 วัน | 3 | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | ถนัดมือซ้าย | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก | 14 ถึง 8 | 1.75 ถึง 3 | AH725 | 0.22 | 9.525 | 1.2 | 0.5 | 16 | ||
฿ 1,074.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 19 วัน | 3 | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | ถนัดมือซ้าย | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก | 14 ถึง 8 | 1.75 ถึง 3 | T313V | 0.22 | 9.525 | 1.2 | 0.5 | 16 | ||
฿ 848.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 19 วัน | 3 | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | มือขวา | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก | 48 ถึง 16 | 0.5-1.5 | AH725 | 0.06 | 9.525 | 0.7 | 0.9 | 16 | ||
฿ 499.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 15 วัน | 3 | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | มือขวา | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก | 48 ถึง 16 | 0.5-1.5 | AH725 | 0.05 | 9.525 | 0.8 | 0.9 | 16 | ||
฿ 1,074.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 15 วัน | 3 | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | มือขวา | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก | 48 ถึง 16 | 0.5-1.5 | T313V | 0.06 | 9.525 | 0.7 | 0.9 | 16 | ||
฿ 829.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 40 วัน | 3 | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | มือขวา | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก | 48 ถึง 16 | 0.5-1.5 | TH10 | 0.06 | 9.525 | 0.7 | 0.9 | 16 | ||
฿ 848.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 15 วัน | 3 | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | มือขวา | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก | 48 ถึง 8 | 0.5 ถึง 3.0 | AH725 | 0.06 | 9.525 | 1.2 | 1.6 | 16 | ||
฿ 499.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 19 วัน | 3 | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | มือขวา | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก | 48 ถึง 8 | 0.5 ถึง 3.0 | AH725 | 0.06 | 9.525 | 1.2 | 1.7 | 16 | ||
฿ 1,074.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 19 วัน | 3 | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | มือขวา | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก | 48 ถึง 8 | 0.5 ถึง 3.0 | T313V | 0.06 | 9.525 | 1.2 | 1.6 | 16 | ||
฿ 848.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 19 วัน | 3 | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | มือขวา | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก | 14 ถึง 8 | 1.75 ถึง 3 | AH725 | 0.22 | 9.525 | 1.2 | 1.6 | 16 | ||
฿ 499.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 40 วัน | 3 | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | มือขวา | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก | 14 ถึง 8 | 1.75 ถึง 3 | AH725 | 0.17 | 9.525 | 1.2 | 1.7 | 16 | ||
฿ 1,074.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 15 วัน | 3 | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | มือขวา | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก | 14 ถึง 8 | 1.75 ถึง 3 | T313V | 0.22 | 9.525 | 1.2 | 1.6 | 16 | ||
฿ 829.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 15 วัน | 3 | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | มือขวา | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก | 14 ถึง 8 | 1.75 ถึง 3 | TH10 | 0.22 | 9.525 | 1.2 | 1.6 | 16 | ||
฿ 848.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 19 วัน | 3 | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | ถนัดมือซ้าย | เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | 48 ถึง 16 | 0.5-1.5 | AH725 | 0.04 | 9.525 | 0.7 | 0.9 | 16 | ||
฿ 1,074.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 19 วัน | 3 | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | ถนัดมือซ้าย | เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | 48 ถึง 16 | 0.5-1.5 | T313V | 0.04 | 9.525 | 0.7 | 0.9 | 16 | ||
฿ 829.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 40 วัน | 3 | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | ถนัดมือซ้าย | เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | 48 ถึง 16 | 0.5-1.5 | TH10 | 0.04 | 9.525 | 0.7 | 0.9 | 16 | ||
฿ 848.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 19 วัน | 3 | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | ถนัดมือซ้าย | เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | 14 ถึง 8 | 1.75 ถึง 3 | AH725 | 0.12 | 9.525 | 1.2 | 1.6 | 16 | ||
฿ 1,074.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 15 วัน | 3 | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | ถนัดมือซ้าย | เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | 14 ถึง 8 | 1.75 ถึง 3 | T313V | 0.12 | 9.525 | 1.2 | 1.6 | 16 | ||
฿ 829.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 19 วัน | 3 | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | ถนัดมือซ้าย | เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | 14 ถึง 8 | 1.75 ถึง 3 | TH10 | 0.12 | 9.525 | 1.2 | 1.6 | 16 | ||
฿ 848.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 19 วัน | 3 | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | มือขวา | เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | 48 ถึง 16 | 0.5-1.5 | AH725 | 0.04 | 9.525 | 0.7 | 0.9 | 16 | ||
฿ 499.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 19 วัน | 3 | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | มือขวา | เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | 48 ถึง 16 | 0.5-1.5 | AH725 | 0.05 | 9.525 | 0.8 | 0.9 | 16 | ||
฿ 1,074.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 19 วัน | 3 | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | มือขวา | เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | 48 ถึง 16 | 0.5-1.5 | T313V | 0.04 | 9.525 | 0.7 | 0.9 | 16 | ||
฿ 829.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 15 วัน | 3 | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | มือขวา | เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | 48 ถึง 16 | 0.5-1.5 | TH10 | 0.04 | 9.525 | 0.7 | 0.9 | 16 | ||
฿ 848.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 19 วัน | 3 | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | มือขวา | เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | 48 ถึง 8 | 0.5 ถึง 3.0 | AH725 | 0.04 | 9.525 | 1.2 | 1.6 | 16 | ||
฿ 499.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 19 วัน | 3 | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | มือขวา | เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | 48 ถึง 8 | 0.5 ถึง 3.0 | AH725 | 0.05 | 9.525 | 1.2 | 1.7 | 16 | ||
฿ 1,074.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 19 วัน | 3 | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | มือขวา | เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | 48 ถึง 8 | 0.5 ถึง 3.0 | T313V | 0.04 | 9.525 | 1.2 | 1.6 | 16 | ||
฿ 848.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 15 วัน | 3 | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | มือขวา | เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | 14 ถึง 8 | 1.75 ถึง 3 | AH725 | 0.12 | 9.525 | 1.2 | 1.6 | 16 | ||
฿ 499.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 19 วัน | 3 | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | มือขวา | เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | 14 ถึง 8 | 1.75 ถึง 3 | AH725 | 0.1 | 9.525 | 1.2 | 1.7 | 16 | ||
฿ 1,074.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 15 วัน | 3 | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | มือขวา | เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | 14 ถึง 8 | 1.75 ถึง 3 | T313V | 0.12 | 9.525 | 1.2 | 1.6 | 16 | ||
฿ 829.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 15 วัน | 3 | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | มือขวา | เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | 14 ถึง 8 | 1.75 ถึง 3 | TH10 | 0.12 | 9.525 | 1.2 | 1.6 | 16 | ||
฿ 1,405.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 19 วัน | 3 | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | ถนัดมือซ้าย | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก | 7 ถึง 5 | 3.5 ถึง 5 | AH725 | 0.44 | 12.7 | 1.7 | 2.5 | 22 | ||
฿ 1,603.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 19 วัน | 3 | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | ถนัดมือซ้าย | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก | 7 ถึง 5 | 3.5 ถึง 5 | T313V | 0.44 | 12.7 | 1.7 | 2.5 | 22 | ||
฿ 1,405.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 15 วัน | 3 | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | มือขวา | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก | 7 ถึง 5 | 3.5 ถึง 5 | AH725 | 0.44 | 12.7 | 1.2 | 0.5 | 22 | ||
฿ 1,603.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 15 วัน | 3 | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | มือขวา | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก | 7 ถึง 5 | 3.5 ถึง 5 | T313V | 0.44 | 12.7 | 1.2 | 0.5 | 22 | ||
฿ 1,232.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 19 วัน | 3 | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | มือขวา | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก | 7 ถึง 5 | 3.5 ถึง 5 | TH10 | 0.44 | 12.7 | 1.2 | 0.5 | 22 | ||
฿ 1,405.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 19 วัน | 3 | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | ถนัดมือซ้าย | เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | 7 ถึง 5 | 3.5 ถึง 5 | AH725 | 0.25 | 12.7 | 1.7 | 2.5 | 22 | ||
฿ 1,603.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 19 วัน | 3 | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | ถนัดมือซ้าย | เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | 7 ถึง 5 | 3.5 ถึง 5 | T313V | 0.25 | 12.7 | 1.7 | 2.5 | 22 | ||
฿ 1,405.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 19 วัน | 3 | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | มือขวา | เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | 7 ถึง 5 | 3.5 ถึง 5 | AH725 | 0.25 | 12.7 | 1.7 | 2.5 | 22 | ||
฿ 1,603.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 19 วัน | 3 | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | มือขวา | เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | 7 ถึง 5 | 3.5 ถึง 5 | T313V | 0.25 | 12.7 | 1.7 | 2.5 | 22 | ||
฿ 1,232.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 15 วัน | 3 | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | มือขวา | เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | 7 ถึง 5 | 3.5 ถึง 5 | TH10 | 0.25 | 12.7 | 1.7 | 2.5 | 22 | ||
฿ 2,711.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 19 วัน | 3 | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | มือขวา | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก | 6 ถึง 4 | 4–6 | AH725 | 0.5 | 15.875 | 0.7 | 0.9 | 27 | ||
฿ 2,711.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 15 วัน | 3 | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | มือขวา | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก | 6 ถึง 4 | 4–6 | T313V | 0.5 | 15.875 | 0.7 | 0.9 | 27 | ||
฿ 2,711.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 19 วัน | 3 | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | มือขวา | เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | 6 ถึง 4 | 4–6 | AH725 | 0.28 | 15.875 | 2.2 | 3.2 | 27 | ||
฿ 2,711.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 19 วัน | 3 | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | มือขวา | เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | 6 ถึง 4 | 4–6 | T313V | 0.28 | 15.875 | 2.2 | 3.2 | 27 | ||
฿ 1,083.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 19 วัน | 3 | เหล็กกล้า | ถนัดมือซ้าย | คู่ | - | - | NS9530 | - | 12.7 | - | - | - | ||
฿ 1,083.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 15 วัน | 3 | เหล็กกล้า | มือขวา | คู่ | - | - | NS9530 | - | 12.7 | - | - | - |
กำลังโหลด …
รูปทรง | อื่น ๆ | การใช้งาน | กรีด | รุ่น เกลียว | ISO มิเตอร์วัดไฟ 60 ° |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนหน่วยที่สั่ง(ชิ้น) | 5 | ชิ้น | 1 เคส มี 5 ชิ้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง