1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

เม็ดมีด EXH ไฮบริด TAC มิลล์ (รหัสสินค้า)

เม็ดมีด EXH ไฮบริด TAC มิลล์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 497.29/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เหล็กกล้า และ อะลูมิเนียมอัลลอย อัตราป้อนสูง

รหัสสินค้า
XXGT06H205EC-MJ-AH730
XXGT06H205EP-MJ-AH730
XXGT07X305EC-MJ-AH730
XXGT07X305EP-MJ-AH730
XXGT09X408EC-MJ-AH730
XXGT09X408EP-MJ-AH730
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด A
(มิลลิเมตร)
ขนาด B
(มิลลิเมตร)
มิติ T
(มิลลิเมตร)
ชนิด ตัวเครื่อง ใช้งานได้

฿ 497.29

TGY MILLING INSERTS 10 ชิ้น 40 วัน 6.24.92.5ใบมีดลบคม กลางEXH06R010M10.0-02

฿ 497.29

TGY MILLING INSERTS 10 ชิ้น 15 วัน 6.25.12.5ใบมีดลบคม อุปกรณ์ต่อพ่วงEXH06R010M10.0-02

฿ 533.57

TGY MILLING INSERTS 10 ชิ้น 15 วัน 75.93ใบมีดลบคม กลางEXH07R012M12.0-02

฿ 533.57

TGY MILLING INSERTS 10 ชิ้น 15 วัน 76.33ใบมีดลบคม อุปกรณ์ต่อพ่วงEXH07R012M12.0-02

฿ 566.83

TGY MILLING INSERTS 10 ชิ้น 40 วัน 8.97.94ใบมีดลบคม กลางEXH09R016M16.0-02

฿ 566.83

TGY MILLING INSERTS 10 ชิ้น 40 วัน 8.984ใบมีดลบคม อุปกรณ์ต่อพ่วงEXH09R016M16.0-02

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง (ตัวอักษรตัวแรกในรหัสรุ่น) อื่น ๆ มุมหลบ อื่น ๆ วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ
จำนวนมุมที่ใช้ได้ 1 การ จำแนกประเภท เกรด การเคลือบผิว ประเภท วัสดุ AH730
งานละเอียด G honing มี TAC ใช้งานได้ EXH
จำนวนหน่วยที่สั่ง(ชิ้น) 10 เหมาะสม P ทองแดง M สเตนเลส K เหล็กหล่อ