(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เหล็กกล้า และ อะลูมิเนียมอัลลอย
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | จำนวนมุมที่ใช้ได้ | การ จำแนกประเภท เกรด | ประเภท วัสดุ | honing | ขนาด A (มิลลิเมตร) | ขนาด B (มิลลิเมตร) | TAC ใช้งานได้ | มิติ T (มิลลิเมตร) | มิติ rε (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 497.29 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | 1 | การเคลือบผิว | AH730 | มี | 6.2 | 5 | EVH | 2.5 | 0.5 | ||
฿ 497.29 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | 1 | การเคลือบผิว | AH730 | มี | 6.2 | 5.3 | EVH | 2.5 | 0.5 | ||
฿ 546.87 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | - | เคลือบ DLC | DS1200 | NA | 6.2 | 5 | EVH | 2.5 | 0.5 | ||
฿ 546.87 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | - | เคลือบ DLC | DS1200 | NA | 6.2 | 5.3 | EVH | 2.5 | 0.5 | ||
฿ 533.57 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | 1 | การเคลือบผิว | AH730 | มี | 7.1 | 6.1 | EVH | 3 | 0.5 | ||
฿ 509.62 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | 1 | การเคลือบผิว | AH730 | มี | 7.1 | 6.4 | EVH | 3 | 0.5 | ||
฿ 583.76 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | - | เคลือบ DLC | DS1200 | NA | 7.1 | 6.1 | EVH | 3 | 0.5 | ||
฿ 583.76 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | - | เคลือบ DLC | DS1200 | NA | 7.1 | 6.4 | EVH | 3 | 0.5 | ||
฿ 566.83 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | 1 | การเคลือบผิว | AH730 | มี | 9 | 8.2 | EVH | 4 | 0.5 | ||
฿ 566.83 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | 1 | การเคลือบผิว | AH730 | มี | 9 | 8.2 | EVH | 4 | 0.5 | ||
฿ 623.67 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | - | เคลือบ DLC | DS1200 | NA | 9 | 8.2 | EVH | 4 | 0.5 | ||
฿ 623.67 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | - | เคลือบ DLC | DS1200 | NA | 9 | 8.2 | EVH | 4 | 0.5 | ||
฿ 546.87 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | - | เคลือบ DLC | DS1200 | NA | - | - | EXH | - | - | ||
฿ 546.87 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | - | เคลือบ DLC | DS1200 | NA | - | - | EXH | - | - | ||
฿ 583.76 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | - | เคลือบ DLC | DS1200 | NA | - | - | EXH | - | - | ||
฿ 583.76 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | - | เคลือบ DLC | DS1200 | NA | - | - | EXH | - | - | ||
฿ 623.67 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | - | เคลือบ DLC | DS1200 | NA | - | - | EXH | - | - | ||
฿ 623.67 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | - | เคลือบ DLC | DS1200 | NA | - | - | EXH | - | - |
กำลังโหลด …
รูปทรง (ตัวอักษรตัวแรกในรหัสรุ่น) | อื่น ๆ | มุมหลบ | อื่น ๆ | งานละเอียด | G |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนหน่วยที่สั่ง(ชิ้น) | 10 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง