(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สำหรับ เซาะร่องลึก กัด บ่า เจาะลึก เหล็กกล้า สเตนเลส และ เหล็กหล่อ
รหัสสินค้า |
---|
SPMR1605PPPR-ML-GH330 |
SPMR1605PPTR-MH-GH330 |
SPMR1605PPTR-MH-T3130 |
SPMR1605PPTR-MH-UX30 |
SPMR1605PPTR-MJ-GH330 |
SPMR1605PPTR-MJ-T1115 |
SPMR1605PPTR-MJ-T3130 |
SPMR1605PPTR-MJ-UX30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | การ จำแนกประเภท เกรด | ประเภท วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 741.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | การเคลือบผิว | GH330 | ||
฿ 741.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | การเคลือบผิว | GH330 | ||
฿ 741.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กกล้า | การเคลือบผิว | T3130 | ||
฿ 572.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ | คาร์ไบด์ | UX30 | ||
฿ 741.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | การเคลือบผิว | GH330 | ||
฿ 741.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กหล่อ | การเคลือบผิว | T1115 | ||
฿ 741.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กกล้า | การเคลือบผิว | T3130 | ||
฿ 572.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ | คาร์ไบด์ | UX30 |
กำลังโหลด …
รูปทรง (ตัวอักษรตัวแรกในรหัสรุ่น) | S (แบบเหลี่ยม) | มุมหลบ | P (11 °) | จำนวนมุมที่ใช้ได้ | 4 |
---|---|---|---|---|---|
งานละเอียด | M | honing | มี | จำนวนหน่วยที่สั่ง(ชิ้น) | 10 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง