(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เม็ดมีด สำหรับการกัดปาดหน้า (การกัดเบาถึงปานกลาง) เหล็กหล่อ และ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร/BA
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | การ จำแนกประเภท เกรด | ประเภท วัสดุ | งานละเอียด | honing | เม็ดมีด รูปทรง | หมายเลข รุ่น ISO (เมตริก) | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 679.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กหล่อ | คาร์ไบด์ | TH10 | ค | NA | รูปที่ 1 | SPCN1203EDFR | - | ||
฿ 999,999,999.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า | เซอร์เม็ต | N308 | ค | มี | รูปที่ 1 | SPCN1203EDTR | - | ||
฿ 679.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า | เซอร์เม็ต | NS740 | ค | มี | รูปที่ 1 | SPCN1203EDTR | - | ||
฿ 679.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | คาร์ไบด์ | UX30 | ค | มี | รูปที่ 1 | SPCN1203EDTR | - | ||
฿ 328.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า | เซอร์เม็ต | NS740 | E | มี | รูปที่ 2 | SPEN1203EDTR | - | ||
฿ 328.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กหล่อ | คาร์ไบด์ | TH10 | E | NA | รูปที่ 2 | SPEN120312FN | (ความระมัดระวัง) ไม่สามารถใช้การแทรกเครื่องหมาย "*" และใบมีดตัดแบบแบนได้พร้อมกัน แทรกสามารถนำมาใช้พร้อมกับชุด PS สเปค | ||
฿ 328.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า | เซอร์เม็ต | NS740 | E | มี | รูปที่ 2 | SPEN120312TN | (ความระมัดระวัง) ไม่สามารถใช้การแทรกเครื่องหมาย "*" และใบมีดตัดแบบแบนได้พร้อมกัน แทรกสามารถนำมาใช้พร้อมกับชุด PS สเปค | ||
฿ 421.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กกล้า | การเคลือบผิว | T3130 | E | มี | รูปที่ 2 | SPEN120312TN | (ความระมัดระวัง) ไม่สามารถใช้การแทรกเครื่องหมาย "*" และใบมีดตัดแบบแบนได้พร้อมกัน แทรกสามารถนำมาใช้พร้อมกับชุด PS สเปค | ||
฿ 328.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | คาร์ไบด์ | UX30 | E | มี | รูปที่ 2 | SPEN120312TN | (ความระมัดระวัง) ไม่สามารถใช้การแทรกเครื่องหมาย "*" และใบมีดตัดแบบแบนได้พร้อมกัน แทรกสามารถนำมาใช้พร้อมกับชุด PS สเปค | ||
฿ 1,002.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กหล่อ | เซรามิก | FX105 | G | มี | รูปที่ 2 | - | (ความระมัดระวัง) ไม่สามารถใช้การแทรกเครื่องหมาย "*" และใบมีดตัดแบบแบนได้พร้อมกัน แทรกสามารถนำมาใช้พร้อมกับชุด PS สเปค | ||
฿ 293.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กหล่อ | คาร์ไบด์ | TH10 | K | NA | รูปที่ 1 | SPKN1203EDFL | - | ||
฿ 293.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กหล่อ | คาร์ไบด์ | TH10 | K | NA | รูปที่ 1 | SPKN1203EDFR | - | ||
฿ 272.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า | เซอร์เม็ต | NS740 | K | มี | รูปที่ 1 | SPKN1203EDTL | - | ||
฿ 293.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | คาร์ไบด์ | UX30 | K | มี | รูปที่ 1 | SPKN1203EDTL | - | ||
฿ 383.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | การเคลือบผิว | AH120 | K | มี | รูปที่ 1 | SPKN1203EDTR | - | ||
฿ 383.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | สเตนเลส | การเคลือบผิว | ทางหลวงเอเชียสาย 140 | K | มี | รูปที่ 1 | SPKN1203EDTR | - | ||
฿ 418.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กหล่อ | เซรามิก | FX105 | K | มี | รูปที่ 1 | SPKN1203EDTR | (ความระมัดระวัง) ไม่สามารถใช้การแทรกเครื่องหมาย "*" และใบมีดตัดแบบแบนได้พร้อมกัน แทรกสามารถนำมาใช้พร้อมกับชุด PS สเปค | ||
฿ 383.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า | การเคลือบผิว | GH330 | K | มี | รูปที่ 1 | SPKN1203EDTR | - | ||
฿ 999,999,999.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า | เซอร์เม็ต | N308 | K | มี | รูปที่ 1 | SPKN1203EDTR | - | ||
฿ 272.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า | เซอร์เม็ต | NS740 | K | มี | รูปที่ 1 | SPKN1203EDTR | - | ||
฿ 383.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กหล่อ | การเคลือบผิว | T1115 | K | มี | รูปที่ 1 | SPKN1203EDTR | - | ||
฿ 383.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กกล้า | การเคลือบผิว | T3130 | K | มี | รูปที่ 1 | SPKN1203EDTR | - | ||
฿ 293.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | คาร์ไบด์ | UX30 | K | มี | รูปที่ 1 | SPKN1203EDTR | - | ||
฿ 421.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กกล้า | การเคลือบผิว | GH330 | K | มี | รูปที่ 3 | SPKR1203EDSR-MJ | - | ||
฿ 421.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กหล่อ | การเคลือบผิว | T1115 | K | มี | รูปที่ 3 | SPKR1203EDSR-MJ | - | ||
฿ 421.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กกล้า | การเคลือบผิว | T3130 | K | มี | รูปที่ 3 | SPKR1203EDSR-MJ | - |
กำลังโหลด …
รูปทรง (ตัวอักษรตัวแรกในรหัสรุ่น) | S (แบบเหลี่ยม) | มุมหลบ | P (11 °) | จำนวนมุมที่ใช้ได้ | 4 |
---|---|---|---|---|---|
ชนิด | ใบมีดลบคม ธรรมดา | จำนวนหน่วยที่สั่ง(ชิ้น) | 10 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง