1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องบด TAC แบบเบาTFE12

เครื่องบด TAC แบบเบาTFE12
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 19,198.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ทั่วไปของ อะลูมิเนียมอัลลอย และ โลหะที่ ไม่ใช่เหล็ก (รองรับเครื่อง BT30)

รหัสสินค้า
TFE12063RSALE
TFE12080RSALE
TFE12100RSALE
TFE12125RSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม D
(φ)
จำนวนฟลุต
(แผ่น)
มิติ φd
(มิลลิเมตร)
มิติ ℓ
(มิลลิเมตร)
ขนาด A
(มิลลิเมตร)
มิติ φdb
(มิลลิเมตร)

฿ 19,198.00

฿ 13,304.21

TGY MILLING CUT INDEX INSERTS 1 ชิ้น 40 วัน 63322191045

฿ 21,616.00

฿ 19,886.72

TGY MILLING CUT INDEX INSERTS 1 ชิ้น 40 วัน 80425.424.59.550

฿ 32,169.00

฿ 29,595.48

TGY MILLING CUT INDEX INSERTS 1 ชิ้น 40 วัน 100625.424.59.550

฿ 32,572.00

฿ 22,412.79

TGY MILLING CUT INDEX INSERTS 1 ชิ้น 19 วัน 125625.424.59.550

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้เครื่องจักร พื้นผิว วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง วิธีการติดตั้ง แขนจับป้อมมีด
ความยาวรวม (L)(มิลลิเมตร) 35 วัสดุ ปลาย รองรับการใช้งาน การเคลือบผิว คาร์ไบด์ / เซอร์เม็ต / ไดมอนด์ (PCD) ความลึกตัดสูงสุด (โฆษณา)(มิลลิเมตร) 8
Underneck length (ℓ1)(มิลลิเมตร) 35 รูระบายอากาศ มี ขนาด B(มิลลิเมตร) 6