1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ด้วย รูกลม บวก 7 ° RC ○○ "จบถึงการตัดปานกลาง" (รหัสสินค้า)

ด้วย รูกลม บวก 7 ° RC ○○ "จบถึงการตัดปานกลาง"
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 192.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เม็ดมีดสำหรับเครื่องมือกลึง TAC ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก RCGT / RCMM / RCMT

รหัสสินค้า
RCGT0602M0-AL-KS05F
RCGT0803M0-AL-KS05F
RCGT1003M0-AL-KS05F
RCMM1003M0-61-TH10
RCMM1204M0-61-TH10
RCMM1606M0-61-TH10
RCMM2006M0-61-TH10
RCMT0502M0-61-TH10
RCMT0502M0-CM-T5115
RCMT0602M0-61-TH10
RCMT0602M0-CM-T5115
RCMT0803M0-61-TH10
RCMT0803M0-CM-T5115
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุชิ้นงาน ใช้เบรกเกอร์ ประเภท วัสดุ การ จำแนกประเภท เกรด ความยาวคมตัด (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ความหนา
(มิลลิเมตร)

฿ 487.01

TGY TURNING TOOLS 10 ชิ้น 15 วัน โลหะที่ไม่ใช่เหล็กเครื่องตัดปานกลางKS05Fคาร์ไบด์62.38

฿ 557.15

TGY TURNING TOOLS 10 ชิ้น 15 วัน โลหะที่ไม่ใช่เหล็กเครื่องตัดปานกลางKS05Fคาร์ไบด์83.18

฿ 620.04

TGY TURNING TOOLS 10 ชิ้น 15 วัน โลหะที่ไม่ใช่เหล็กเครื่องตัดปานกลางKS05Fคาร์ไบด์103.18

฿ 241.00

TGY TURNING TOOLS 10 ชิ้น 15 วัน เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูงตัดหนักTH10คาร์ไบด์103.18

฿ 304.39

TGY TURNING TOOLS 10 ชิ้น 19 วัน เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูงตัดหนักTH10คาร์ไบด์124.76

฿ 523.89

TGY TURNING TOOLS 10 ชิ้น 15 วัน เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูงตัดหนักTH10คาร์ไบด์166.35

฿ 703.49

TGY TURNING TOOLS 10 ชิ้น 19 วัน เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูงตัดหนักTH10คาร์ไบด์206.35

฿ 192.00

TGY TURNING TOOLS 10 ชิ้น 19 วัน เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูงตัดหนักTH10คาร์ไบด์52.38

฿ 244.00

TGY TURNING TOOLS 10 ชิ้น 40 วัน เหล็กหล่อเครื่องตัดปานกลางT5115การเคลือบผิว52.38

฿ 192.00

TGY TURNING TOOLS 10 ชิ้น 19 วัน เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูงตัดหนักTH10คาร์ไบด์62.38

฿ 244.00

TGY TURNING TOOLS 10 ชิ้น 40 วัน เหล็กหล่อเครื่องตัดปานกลางT5115การเคลือบผิว62.38

฿ 216.00

TGY TURNING TOOLS 10 ชิ้น 40 วัน เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูงตัดหนักTH10คาร์ไบด์83.18

฿ 282.00

TGY TURNING TOOLS 10 ชิ้น 40 วัน เหล็กหล่อเครื่องตัดปานกลางT5115การเคลือบผิว83.18

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง R (แบบกลม) การใช้งาน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน มุมที่มี 2
มุมคายเศษ บวก เพื่อประโยชน์ ไม่มีมือที่ต้องการ รัศมีมุม (rε)(มิลลิเมตร) M0
จำนวนหน่วยที่สั่ง(ชิ้น) 10