1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

หมุนเทคเทค สกรู ชนิด TLBNR / L (รหัสสินค้า)

หมุนเทคเทค สกรู ชนิด TLBNR / L
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9,416.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เป็นลบสำหรับการตัด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.

รหัสสินค้า
TLBNL4040R24
TLBNR4040R24
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งอย่างเห็นแก่ตัว เม็ดมีด

฿ 9,416.00

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 19 วัน ถนัดมือซ้ายLNMX2410 □□□ L

฿ 9,416.00

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 19 วัน มือขวาLNMX2410 □□□ R

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก รูปทรง แคลมป์ยึด อื่น ๆ มุม กวาดล้าง ชิป IC ใช้งานได้ เชิงลบ
ความสูง ก้าน(มิลลิเมตร) 40 ความกว้างของ ก้าน(มิลลิเมตร) 40 ขนาด L1(มิลลิเมตร) 200
ขนาด L2(มิลลิเมตร) 35 ขนาด h1(มิลลิเมตร) 40 มิติ f(มิลลิเมตร) 35
หน้า เม็ดมีด การเผยแพร่ที่ใช้งานได้ 4-40 มิติ α(มิลลิเมตร) -7.4° มิติ β(มิลลิเมตร) -4.3°