1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
การหมุน A ชนิด ล็อค ก้านโยก PSKNR / L (รหัสสินค้า)

TGY MILLING HOLDERS

การหมุน A ชนิด ล็อค ก้านโยก PSKNR / L
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,598.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ก้านโยก ล็อค แบบกัด
[คุณสมบัติ]
· มุม เข้าใกล้: 75°.
· เม็ดมีด มีด ใช้แล้ว: กำลังสองเชิง แบบเหลี่ยม
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับการตัดขอบ

รหัสสินค้า
PSKNR2525
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งอย่างเห็นแก่ตัว ความสูง ก้าน
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ ก้าน
(มิลลิเมตร)
ขนาด L1
(มิลลิเมตร)
ขนาด L2
(มิลลิเมตร)
ขนาด h1
(มิลลิเมตร)
มิติ f
(มิลลิเมตร)
มิติ f2
(มิลลิเมตร)
มุมอ้างอิงrε
(มิลลิเมตร)
เม็ดมีด หน้า เม็ดมีด การเผยแพร่ที่ใช้งานได้

฿ 4,287.00

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 19 วัน มือขวา2525150222532170.8SN□□1204□□2-61 to 3-8 ~ T-CBN 3-23 ~ T-DIA

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ปลาย บังคับ S (แบบเหลี่ยม) การใช้งาน สิ้นสุด พื้นผิว รูปทรง แคลมป์ยึด ล็อค ก้านโยก
มุม กวาดล้าง ชิป IC ใช้งานได้ เชิงลบ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PSKNR2525 ในชุด การหมุน A ชนิด ล็อค ก้านโยก PSKNR / L

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
PSKNL1616
PSKNL2020
PSKNL2525
PSKNR1616
PSKNR2020
PSKNR3232
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งอย่างเห็นแก่ตัว ความสูง ก้าน
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ ก้าน
(มิลลิเมตร)
ขนาด L1
(มิลลิเมตร)
ขนาด L2
(มิลลิเมตร)
ขนาด h1
(มิลลิเมตร)
มิติ f
(มิลลิเมตร)
มิติ f2
(มิลลิเมตร)
มุมอ้างอิงrε
(มิลลิเมตร)
เม็ดมีด หน้า เม็ดมีด การเผยแพร่ที่ใช้งานได้

฿ 3,598.00

1 ชิ้น 19 วัน ถนัดมือซ้าย1616100171625150.8SN□□0903□□2-61 ถึง

฿ 3,811.00

1 ชิ้น 19 วัน ถนัดมือซ้าย2020125222025170.8SN□□1204□□2-61 to 3-8 ~ T-CBN 3-23 ~ T-DIA

฿ 4,287.00

1 ชิ้น 19 วัน ถนัดมือซ้าย2525150222532170.8SN□□1204□□2-61 to 3-8 ~ T-CBN 3-23 ~ T-DIA

฿ 3,598.00

1 ชิ้น 19 วัน มือขวา1616100171625150.8SN□□0903□□2-61 ถึง

฿ 3,811.00

1 ชิ้น 19 วัน มือขวา2020125222025170.8SN□□1204□□2-61 to 3-8 ~ T-CBN 3-23 ~ T-DIA

฿ 5,312.00

1 ชิ้น 19 วัน มือขวา3232170403240271.2SN□□1906□□2-64 or more