(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ก้านโยก ล็อค แบบกัด
[คุณสมบัติ]
· มุม เข้าใกล้: 75°.
· เม็ดมีด มีด ใช้แล้ว: กำลังสองเชิง แบบเหลี่ยม
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับการตัดขอบ
รหัสสินค้า |
---|
PSKNL1616 |
PSKNL2020 |
PSKNL2525 |
PSKNR1616 |
PSKNR2020 |
PSKNR2525 |
PSKNR3232 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | อย่างเห็นแก่ตัว | ความสูง ก้าน (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน (มิลลิเมตร) | ขนาด L1 (มิลลิเมตร) | ขนาด L2 (มิลลิเมตร) | ขนาด h1 (มิลลิเมตร) | มิติ f (มิลลิเมตร) | มิติ f2 (มิลลิเมตร) | มุมอ้างอิงrε (มิลลิเมตร) | เม็ดมีด | หน้า เม็ดมีด การเผยแพร่ที่ใช้งานได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,598.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | ถนัดมือซ้าย | 16 | 16 | 100 | 17 | 16 | 25 | 15 | 0.8 | SN□□0903□□ | 2-61 ถึง | ||
฿ 3,811.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | ถนัดมือซ้าย | 20 | 20 | 125 | 22 | 20 | 25 | 17 | 0.8 | SN□□1204□□ | 2-61 to 3-8 ~ T-CBN 3-23 ~ T-DIA | ||
฿ 4,287.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | ถนัดมือซ้าย | 25 | 25 | 150 | 22 | 25 | 32 | 17 | 0.8 | SN□□1204□□ | 2-61 to 3-8 ~ T-CBN 3-23 ~ T-DIA | ||
฿ 3,598.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | มือขวา | 16 | 16 | 100 | 17 | 16 | 25 | 15 | 0.8 | SN□□0903□□ | 2-61 ถึง | ||
฿ 3,811.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | มือขวา | 20 | 20 | 125 | 22 | 20 | 25 | 17 | 0.8 | SN□□1204□□ | 2-61 to 3-8 ~ T-CBN 3-23 ~ T-DIA | ||
฿ 4,287.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | มือขวา | 25 | 25 | 150 | 22 | 25 | 32 | 17 | 0.8 | SN□□1204□□ | 2-61 to 3-8 ~ T-CBN 3-23 ~ T-DIA | ||
฿ 5,312.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | มือขวา | 32 | 32 | 170 | 40 | 32 | 40 | 27 | 1.2 | SN□□1906□□ | 2-64 or more |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลาย บังคับ | S (แบบเหลี่ยม) | การใช้งาน | สิ้นสุด พื้นผิว | รูปทรง แคลมป์ยึด | ล็อค ก้านโยก |
---|---|---|---|---|---|
มุม กวาดล้าง ชิป IC ใช้งานได้ | เชิงลบ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง