1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บิตประเภท TT, TT-R / LE, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. เกลียว (รหัสสินค้า)

บิตประเภท TT, TT-R / LE, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. เกลียว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9,563.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เครื่องมือ ทำเกลียวที่สามารถใช้สำหรับการทำเกลียวทั่วไปโดยใช้ เครื่องกลึง อัตโนมัติและ เครื่องกลึง ผสมนอกเหนือจาก เครื่องกลึง NC ทั่วไป

รหัสสินค้า
TT-2525LE
TT-2525RE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมือที่ต้องการ เม็ดมีด

฿ 999,999,999.00

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น ขอราคา ถนัดมือซ้ายTTL42□○○○

฿ 9,563.00

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 15 วัน มือขวาTTR42□○○○

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ใช้ เกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. รุ่น เกลียว 60 องศา มิเตอร์วัดไฟ (M) / 55 °ปัญญา (W) ขนาดลิงก์ 25 x 6
ตัดการ ปรากฏตัวของรู น้ำมันตัดกลึง ไม่มี ขนาด H(มิลลิเมตร) 25 ขนาด B(มิลลิเมตร) 25
ขนาด L1(มิลลิเมตร) 150 ขนาด L2(มิลลิเมตร) 25 ขนาด h1(มิลลิเมตร) 25
มิติ f(มิลลิเมตร) 32 มิติ f1(มิลลิเมตร) 15 ความสูงของก้าน (H)(mm) P-3
วัสดุ ตัวเครื่อง CP91 ขัน สกรู แน่น DS-6