1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

แทครัศมีมิลล์ERD6000 (รหัสสินค้า)

TGY MILLING CUT INDEX INSERTS

แทครัศมีมิลล์ERD6000
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 999,999,999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เหล็กกล้า เหล็กหล่อ และ วัสดุ ความแข็ง สูงในอัตราป้อนสูง

รหัสสินค้า
ERD6050RA
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 999,999,999.00

TGY MILLING CUT INDEX INSERTS 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้เครื่องจักร พื้นผิว เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม D(φ) 30 วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม
วิธีการติดตั้ง แบบมือจับ ความยาวรวม (L)(มิลลิเมตร) 143 เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)(มิลลิเมตร) 32
จำนวนฟลุต(แผ่น) 3 วัสดุ ปลาย รองรับการใช้งาน การเคลือบผิว คาร์ไบด์ ความลึกตัดสูงสุด (โฆษณา)(มิลลิเมตร) 10
มิติ φD1(มิลลิเมตร) 80 มิติ LS(มิลลิเมตร) 80 รายละเอียดการ การใช้งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ป้อนสูง