(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สำหรับการตกแต่ง เหล็กกล้า เหล็กหล่อ และ สเตนเลส มี งานละเอียด สูง
รหัสสินค้า |
---|
NMS09160R |
NMS09200R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม D (φ) | มิติ φd (มิลลิเมตร) | มิติ φD1 (มิลลิเมตร) | ขนาด B (มิลลิเมตร) | ขนาด A (มิลลิเมตร) | มิติ φD (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 76,499.00 ฿ 46,289.54 | TGY MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 160 | 50.8 | 180.7 | 11 | 19 | 172 | ||
฿ 104,316.00 ฿ 59,147.17 | TGY MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 200 | 47.625 | 220.7 | 14 | 25.4 | 212 |
กำลังโหลด …
การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | วิธีการติดตั้ง | แขนจับป้อมมีด |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวรวม (L)(มิลลิเมตร) | 63 | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 | วัสดุ ปลาย รองรับการใช้งาน | การเคลือบผิว คาร์ไบด์ / เซอร์เม็ต |
ความลึกตัดสูงสุด (โฆษณา)(มิลลิเมตร) | 0.2 | Underneck length (ℓ1)(มิลลิเมตร) | 63 | ขัน สกรู แน่น | CSTB-4 |
มิติ ℓ(มิลลิเมตร) | 38 | ประแจ | T-15D |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง