(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เครื่องตัดที่ งานละเอียด ยังช่วยให้สามารถ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร 3D ได้- เม็ดมีด มีดที่มีความคมสูงเพื่อให้ได้การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ราบรื่น - กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเหมาะสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร หลากหลาย
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม D (φ) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต (แผ่น) | Underneck length (ℓ1) (มิลลิเมตร) | ขัน สกรู แน่น | มิติ LS (มิลลิเมตร) | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13,556.00 ฿ 12,471.52 | TGY MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 25 | 115 | 25 | 2 | 35 | CSTB-4L085 | 80 | ใบมีดลบคม มาตรฐาน | ||
฿ 14,692.00 ฿ 13,516.64 | TGY MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 25 | 220 | 25 | 2 | 70 | CSTB-4L085 | 150 | ก้านยาว | ||
฿ 13,556.00 ฿ 12,471.52 | TGY MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 28 | 115 | 25 | 2 | 35 | CSTB-4L085 | 80 | ใบมีดลบคม มาตรฐาน | ||
฿ 14,692.00 ฿ 13,516.64 | TGY MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 28 | 220 | 25 | 2 | 70 | CSTB-4L085 | 150 | ก้านยาว | ||
฿ 15,718.00 ฿ 14,460.56 | TGY MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 30 | 120 | 32 | 2 | 40 | CSTB-4L085 | 80 | ใบมีดลบคม มาตรฐาน | ||
฿ 16,927.00 ฿ 15,572.84 | TGY MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 30 | 255 | 32 | 2 | 80 | CSTB-4L085 | 175 | ก้านยาว | ||
฿ 16,670.00 ฿ 15,336.40 | TGY MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 30 | 120 | 32 | 3 | 40 | CSTB-4L085 | 80 | Multi-ขอบ | ||
฿ 15,718.00 ฿ 14,460.56 | TGY MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 32 | 120 | 32 | 2 | 40 | CSTB-4L093 | 80 | ใบมีดลบคม มาตรฐาน | ||
฿ 16,927.00 ฿ 15,572.84 | TGY MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 32 | 255 | 32 | 2 | 80 | CSTB-4L093 | 175 | ก้านยาว | ||
฿ 16,670.00 ฿ 15,336.40 | TGY MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 32 | 120 | 32 | 3 | 40 | CSTB-4L093 | 80 | Multi-ขอบ | ||
฿ 15,718.00 ฿ 14,460.56 | TGY MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 35 | 120 | 32 | 2 | 40 | CSTB-4L093 | 80 | ใบมีดลบคม มาตรฐาน | ||
฿ 16,927.00 ฿ 15,572.84 | TGY MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 35 | 255 | 32 | 2 | 80 | CSTB-4L093 | 175 | ก้านยาว | ||
฿ 16,670.00 ฿ 15,336.40 | TGY MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 35 | 120 | 32 | 3 | 40 | CSTB-4L093 | 80 | Multi-ขอบ | ||
฿ 19,235.00 ฿ 17,696.20 | TGY MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 40 | 255 | 32 | 2 | 50 | CSTB-4L093 | 205 | ก้านยาว | ||
฿ 18,612.00 ฿ 17,123.04 | TGY MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 40 | 120 | 32 | 3 | 40 | CSTB-4L093 | 80 | ใบมีดลบคม มาตรฐาน | ||
฿ 19,748.00 ฿ 18,168.16 | TGY MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 40 | 120 | 32 | 4 | 40 | CSTB-4L093 | 80 | Multi-ขอบ | ||
฿ 19,235.00 ฿ 17,696.20 | TGY MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 40 | 310 | 42 | 2 | 100 | CSTB-4L093 | 210 | ก้านยาว | ||
฿ 19,564.00 ฿ 17,998.88 | TGY MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 50 | 120 | 32 | 3 | 40 | CSTB-4L093 | 80 | ใบมีดลบคม มาตรฐาน | ||
฿ 22,240.00 ฿ 20,460.80 | TGY MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 50 | 120 | 32 | 5 | 40 | CSTB-4L093 | 80 | Multi-ขอบ | ||
฿ 21,470.00 ฿ 19,752.40 | TGY MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 50 | 360 | 42 | 3 | 50 | CSTB-4L093 | 310 | ก้านยาว | ||
฿ 24,144.00 ฿ 22,212.48 | TGY MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 63 | 125 | 32 | 4 | 45 | CSTB-4L120 | 80 | ใบมีดลบคม มาตรฐาน | ||
฿ 26,050.00 ฿ 23,966.00 | TGY MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 63 | 125 | 32 | 6 | 45 | CSTB-4L120 | 80 | Multi-ขอบ | ||
฿ 26,563.00 ฿ 24,437.96 | TGY MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 63 | 360 | 42 | 3 | 50 | CSTB-4L120 | 310 | ก้านยาว |
กำลังโหลด …
การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง | วิธีการติดตั้ง | แบบมือจับ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ปลาย รองรับการใช้งาน | การเคลือบผิว คาร์ไบด์ | ความลึกตัดสูงสุด (โฆษณา)(มิลลิเมตร) | 16.9 | รูระบายอากาศ | มี |
เม็ดมีด รองรับการใช้งาน | AOMT1805 ถึง AOGT1805 ถึง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง