1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แทคมิลล์THF4400IA (รหัสสินค้า)

แทคมิลล์THF4400IA
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/06/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 25,774.34/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ทั่วไปของ อะลูมิเนียมอัลลอย และ โลหะที่ ไม่ใช่เหล็ก

รหัสสินค้า
THF4403RIASALE
THF4405RIASALE
THF4406RIASALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม D
(φ)
ความยาวรวม (L)
(มิลลิเมตร)
จำนวนฟลุต
(แผ่น)
Underneck length (ℓ1)
(มิลลิเมตร)
มิติ φd
(มิลลิเมตร)
มิติ φD1
(มิลลิเมตร)
มิติ ℓ
(มิลลิเมตร)
ขนาด B
(มิลลิเมตร)
ขนาด A
(มิลลิเมตร)

฿ 25,774.34

฿ 25,145.45

TGY MILLING CUT INDEX INSERTS 1 ชิ้น 19 วัน 805055025.4942669.5

฿ 49,095.00

฿ 45,167.40

TGY MILLING CUT INDEX INSERTS 1 ชิ้น 40 วัน 1256386338.1137381015.9

฿ 45,964.39

฿ 44,847.46

TGY MILLING CUT INDEX INSERTS 1 ชิ้น 40 วัน 1606386350.8172381119

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้เครื่องจักร พื้นผิว / การทําแชมเฟอร์ วัสดุชิ้นงาน อะลูมิเนียม / ทองแดง วิธีการติดตั้ง แขนจับป้อมมีด
วัสดุ ปลาย รองรับการใช้งาน การเคลือบผิว คาร์ไบด์ / ไดมอนด์ (PCD) ความลึกตัดสูงสุด (โฆษณา)(มิลลิเมตร) 4