1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แทคมิลล์ ROUNDSPLITERC12

แทคมิลล์ ROUNDSPLITERC12
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 15,169.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ป้องกันการสั่นของ ใบมีดลบคม ตัดด้วยฟันปลา- มีประสิทธิภาพสูงสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ส่วนที่ยื่นยาว- เม็ดมีด แบบกลม สามารถติดตั้งในกระเป๋าเดียวกันได้

รหัสสินค้า
ERC12R032M32.0-03SALE
ERC12R032M32.0-03LSALE
ERC12R032M32.0-03LLSALE
ERC12R033M32.0-03SALE
ERC12R033M32.0-03LSALE
ERC12R033M32.0-03LLSALE
ERC12R040M32.0-04SALE
ERC12R040M32.0-04LSALE
ERC12R040M32.0-04LLSALE
ERC12R050M42.0-05SALE
ERC12R050M42.0-05LSALE
ERC12R050M42.0-05LLSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม D
(φ)
ความยาวรวม (L)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
จำนวนฟลุต
(แผ่น)
ความลึกตัดสูงสุด (โฆษณา)
(มิลลิเมตร)
Underneck length (ℓ1)
(มิลลิเมตร)
มิติ φD1
(มิลลิเมตร)
มิติ LS
(มิลลิเมตร)
สเปค

฿ 15,169.00

฿ 13,955.48

TGY MILLING CUT INDEX INSERTS 1 ชิ้น 40 วัน 201503236703280มาตรฐาน

฿ 15,902.00

฿ 14,628.25

TGY MILLING CUT INDEX INSERTS 1 ชิ้น 40 วัน 20250323615032100ยาว

฿ 16,085.00

฿ 14,796.59

TGY MILLING CUT INDEX INSERTS 1 ชิ้น 40 วัน 20300323818032120ยาวเป็นพิเศษ

฿ 15,169.00

฿ 13,955.48

TGY MILLING CUT INDEX INSERTS 1 ชิ้น 40 วัน 211503236703380มาตรฐาน

฿ 15,902.00

฿ 14,628.25

TGY MILLING CUT INDEX INSERTS 1 ชิ้น 40 วัน 21250323615033100ยาว

฿ 16,085.00

฿ 14,796.59

TGY MILLING CUT INDEX INSERTS 1 ชิ้น 40 วัน 2130032367033230ยาวเป็นพิเศษ

฿ 18,209.00

฿ 16,752.28

TGY MILLING CUT INDEX INSERTS 1 ชิ้น 40 วัน 2815032465040100มาตรฐาน

฿ 18,283.00

฿ 16,820.36

TGY MILLING CUT INDEX INSERTS 1 ชิ้น 40 วัน 2825032465040200ยาว

฿ 18,466.00

฿ 16,988.72

TGY MILLING CUT INDEX INSERTS 1 ชิ้น 40 วัน 2830032465040250ยาวเป็นพิเศษ

฿ 20,921.00

฿ 19,247.32

TGY MILLING CUT INDEX INSERTS 1 ชิ้น 40 วัน 3815042565050100มาตรฐาน

฿ 21,031.00

฿ 19,348.52

TGY MILLING CUT INDEX INSERTS 1 ชิ้น 40 วัน 3825042565050200ยาว

฿ 21,287.00

฿ 19,584.04

TGY MILLING CUT INDEX INSERTS 1 ชิ้น 40 วัน 3830042565050250ยาวเป็นพิเศษ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้เครื่องจักร พื้นผิว วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง วิธีการติดตั้ง แบบมือจับ
วัสดุ ปลาย รองรับการใช้งาน การเคลือบผิว คาร์ไบด์ รูระบายอากาศ มี เม็ดมีด รองรับการใช้งาน RCMT1204 * N - ***