1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

แทคมิลล์ESE3000 (รหัสสินค้า)

แทคมิลล์ESE3000
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/06/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,025.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สำหรับการกัด บ่า เหล็กกล้า สเตนเลส เหล็กหล่อ และโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก

รหัสสินค้า
ESE3020R
ESE3025R
ESE3030RSALE
ESE3035RSALE
ESE3040RSALE
ESE3050RSALE
ESE3063RSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม D
(φ)
ความยาวรวม (L)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
จำนวนฟลุต
(แผ่น)
Underneck length (ℓ1)
(มิลลิเมตร)
มิติ LS
(มิลลิเมตร)

฿ 8,025.00

TGY MILLING CUT INDEX INSERTS 1 ชิ้น 19 วัน 201002013070

฿ 8,208.00

TGY MILLING CUT INDEX INSERTS 1 ชิ้น 19 วัน 251152513580

฿ 12,274.00

฿ 11,292.08

TGY MILLING CUT INDEX INSERTS 1 ชิ้น 15 วัน 301253224580

฿ 12,641.00

฿ 11,628.46

TGY MILLING CUT INDEX INSERTS 1 ชิ้น 19 วัน 351253224580

฿ 13,337.00

฿ 12,268.71

TGY MILLING CUT INDEX INSERTS 1 ชิ้น 15 วัน 401253224580

฿ 20,847.00

฿ 19,179.24

TGY MILLING CUT INDEX INSERTS 1 ชิ้น 15 วัน 50115323-80

฿ 28,944.00

฿ 26,628.48

TGY MILLING CUT INDEX INSERTS 1 ชิ้น 40 วัน 63115324-80

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้เครื่องจักร พื้นผิว วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง วิธีการติดตั้ง แบบมือจับ
วัสดุ ปลาย รองรับการใช้งาน การเคลือบผิว คาร์ไบด์ / เซอร์เม็ต / ไดมอนด์ (PCD) ความลึกตัดสูงสุด (โฆษณา)(มิลลิเมตร) 8