(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เครื่องมือ ขันสกรูสำหรับทำเกลียวใน สเปค ก้าน เหล็กกล้า
[คุณสมบัติ]
· สเป ก้าน เหล็กกล้า สเปค รองรับการตัด เกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. . ได้หลากหลาย
รหัสสินค้า |
---|
CNL0020P16 |
CNL0025R16 |
CNL0025R22 |
CNL0032S16 |
CNL0032S22 |
CNR0020P16 |
CNR0025R16 |
CNR0025R22 |
CNR0032S16 |
CNR0032S22 |
CNR0040T27 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รุ่น เกลียว | เส้นผ่านศูนย์กลางการประมวลผลขั้นต่ำ (มิลลิเมตร) | มือที่ต้องการ | ขนาดลิงก์ | ขนาด H (มิลลิเมตร) | ขนาด B (มิลลิเมตร) | ขนาด L1 (มิลลิเมตร) | ขนาด L2 (มิลลิเมตร) | มิติ f (มิลลิเมตร) | มิติ θ (มิลลิเมตร) | ขนาดφds (มิลลิเมตร) | เม็ดมีด | คลองเลื่อย แคลมป์ยึด | ความสูงของก้าน (H) (mm) | ความยาวโดยรวม (OAL) (mm) | ทิศทางตัด (HAND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,951.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 60 องศา มิเตอร์วัดไฟ (M) / 60 ° ยูนิไฟต์ (UN, UNC, UNF, UNEF) / 55 °ปัญญา (W) / ทรงเรียว สำหรับ 55 ° ท่อเหล็ก rc (PT) (BSPT) / ทรงเรียว ท่อเหล็ก อเมริกา (NPT) / สี่เหลี่ยมคางหมู 30 ° (tr) | 24 | ถนัดมือซ้าย | φ20 | 18 | 19 | 170 | 30 | 14 | 15° | 20 | 16IL□□□□ | CSP16 | T-15F | A16-1 | A16-1 | ||
฿ 9,160.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 60 องศา มิเตอร์วัดไฟ (M) / 60 ° ยูนิไฟต์ (UN, UNC, UNF, UNEF) / 55 °ปัญญา (W) / ทรงเรียว สำหรับ 55 ° ท่อเหล็ก rc (PT) (BSPT) / ทรงเรียว ท่อเหล็ก อเมริกา (NPT) / สี่เหลี่ยมคางหมู 30 ° (tr) | 29 | ถนัดมือซ้าย | φ25 | 23 | 24 | 200 | 38 | 16.5 | 15° | 25 | 16IL□□□□ | CSP16 | T-15F | A16-1 | A16-1 | ||
฿ 11,028.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 60 องศา มิเตอร์วัดไฟ (M) / 60 ° ยูนิไฟต์ (UN, UNC, UNF, UNEF) / 55 °ปัญญา (W) / สี่เหลี่ยมคางหมู 30 ° (tr) | 30 | ถนัดมือซ้าย | φ25 | 23 | 24 | 200 | 38 | 18.2 | 15° | 25 | 22IL□□□□ | CSP22 | T-20F | NXN22-1 | NXE22-1 | ||
฿ 11,321.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 60 องศา มิเตอร์วัดไฟ (M) / 60 ° ยูนิไฟต์ (UN, UNC, UNF, UNEF) / 55 °ปัญญา (W) / ทรงเรียว สำหรับ 55 ° ท่อเหล็ก rc (PT) (BSPT) / ทรงเรียว ท่อเหล็ก อเมริกา (NPT) / สี่เหลี่ยมคางหมู 30 ° (tr) | 37 | ถนัดมือซ้าย | φ32 | 30 | 31 | 250 | 48 | 20.1 | 15° | 32 | 16IL□□□□ | CSP16 | T-15F | A16-1 | A16-1 | ||
฿ 11,321.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 60 องศา มิเตอร์วัดไฟ (M) / 60 ° ยูนิไฟต์ (UN, UNC, UNF, UNEF) / 55 °ปัญญา (W) / สี่เหลี่ยมคางหมู 30 ° (tr) | 38 | ถนัดมือซ้าย | φ32 | 30 | 31 | 250 | 48 | 21.9 | 15° | 32 | 22IL□□□□ | CSP22 | T-20F | NXN22-1 | NXE22-1 | ||
฿ 7,951.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 60 องศา มิเตอร์วัดไฟ (M) / 60 ° ยูนิไฟต์ (UN, UNC, UNF, UNEF) / 55 °ปัญญา (W) / ทรงเรียว สำหรับ 55 ° ท่อเหล็ก rc (PT) (BSPT) / ทรงเรียว ท่อเหล็ก อเมริกา (NPT) / สี่เหลี่ยมคางหมู 30 ° (tr) | 24 | มือขวา | φ20 | 18 | 19 | 170 | 30 | 14 | 15° | 20 | 16IR□□□□ | CSP16 | T-15F | A16-1 | A16-1 | ||
฿ 9,160.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 60 องศา มิเตอร์วัดไฟ (M) / 60 ° ยูนิไฟต์ (UN, UNC, UNF, UNEF) / 55 °ปัญญา (W) / ทรงเรียว สำหรับ 55 ° ท่อเหล็ก rc (PT) (BSPT) / ทรงเรียว ท่อเหล็ก อเมริกา (NPT) / สี่เหลี่ยมคางหมู 30 ° (tr) | 29 | มือขวา | φ25 | 23 | 24 | 200 | 38 | 16.5 | 15° | 25 | 16IR□□□□ | CSP16 | T-15F | A16-1 | A16-1 | ||
฿ 11,028.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 60 องศา มิเตอร์วัดไฟ (M) / 60 ° ยูนิไฟต์ (UN, UNC, UNF, UNEF) / 55 °ปัญญา (W) / สี่เหลี่ยมคางหมู 30 ° (tr) | 30 | มือขวา | φ25 | 23 | 24 | 200 | 38 | 18.2 | 15° | 25 | 22IR□□□□ | CSP22 | T-20F | NXN22-1 | NXE22-1 | ||
฿ 11,321.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 60 องศา มิเตอร์วัดไฟ (M) / 60 ° ยูนิไฟต์ (UN, UNC, UNF, UNEF) / 55 °ปัญญา (W) / ทรงเรียว สำหรับ 55 ° ท่อเหล็ก rc (PT) (BSPT) / ทรงเรียว ท่อเหล็ก อเมริกา (NPT) / สี่เหลี่ยมคางหมู 30 ° (tr) | 37 | มือขวา | φ32 | 30 | 31 | 250 | 48 | 20.1 | 15° | 32 | 16IR□□□□ | CSP16 | T-15F | A16-1 | A16-1 | ||
฿ 11,321.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 60 องศา มิเตอร์วัดไฟ (M) / 60 ° ยูนิไฟต์ (UN, UNC, UNF, UNEF) / 55 °ปัญญา (W) / สี่เหลี่ยมคางหมู 30 ° (tr) | 38 | มือขวา | φ32 | 30 | 31 | 250 | 48 | 21.9 | 15° | 32 | 22IR□□□□ | CSP22 | T-20F | NXN22-1 | NXE22-1 | ||
฿ 16,596.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 60 องศา มิเตอร์วัดไฟ (M) / สี่เหลี่ยมคางหมู 30 ° (tr) | 46 | มือขวา | φ40 | 37 | 38.5 | 300 | 60 | 26.9 | 10° | 40 | 27IR□□□□ | CSP27 | P-4 | NXN27-1 | NXE27-1 |
กำลังโหลด …
ใช้ | เกลียว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | ตัดการ ปรากฏตัวของรู น้ำมันตัดกลึง | ไม่มี | ขนาด มุม สายนำไฟฟ้า(มิลลิเมตร) | 1° |
---|---|---|---|---|---|
มิติ ℓ3(มิลลิเมตร) | - | ขัน สกรู แน่น | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง