1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ST bit, CN R / L, ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน เกลียว , ก้าน เหล็กกล้า (รหัสสินค้า)

TGY MILLING HOLDERS

ST bit, CN R / L, ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน เกลียว , ก้าน เหล็กกล้า
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,951.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เครื่องมือ ขันสกรูสำหรับทำเกลียวใน สเปค ก้าน เหล็กกล้า
[คุณสมบัติ]
· สเป ก้าน เหล็กกล้า สเปค รองรับการตัด เกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. . ได้หลากหลาย

รหัสสินค้า
CNL0025R22
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรุ่น เกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางการประมวลผลขั้นต่ำ
(มิลลิเมตร)
มือที่ต้องการ ขนาดลิงก์ ขนาด H
(มิลลิเมตร)
ขนาด B
(มิลลิเมตร)
ขนาด L1
(มิลลิเมตร)
ขนาด L2
(มิลลิเมตร)
มิติ f
(มิลลิเมตร)
มิติ θ
(มิลลิเมตร)
ขนาดφds
(มิลลิเมตร)
เม็ดมีด คลองเลื่อย แคลมป์ยึด ความสูงของก้าน (H)
(mm)
ความยาวโดยรวม (OAL)
(mm)
ทิศทางตัด (HAND)

฿ 11,028.00

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 19 วัน 60 องศา มิเตอร์วัดไฟ (M) / 60 ° ยูนิไฟต์ (UN, UNC, UNF, UNEF) / 55 °ปัญญา (W) / สี่เหลี่ยมคางหมู 30 ° (tr)30ถนัดมือซ้ายφ2523242003818.215°2522IL□□□□CSP22T-20FNXN22-1NXE22-1

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ใช้ เกลียว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ตัดการ ปรากฏตัวของรู น้ำมันตัดกลึง ไม่มี ขนาด มุม สายนำไฟฟ้า(มิลลิเมตร)
มิติ ℓ3(มิลลิเมตร) - ขัน สกรู แน่น -

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CNL0025R22 ในชุด ST bit, CN R / L, ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน เกลียว , ก้าน เหล็กกล้า

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
CNL0020P16
CNL0025R16
CNL0032S16
CNL0032S22
CNR0020P16
CNR0025R16
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรุ่น เกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางการประมวลผลขั้นต่ำ
(มิลลิเมตร)
มือที่ต้องการ ขนาดลิงก์ ขนาด H
(มิลลิเมตร)
ขนาด B
(มิลลิเมตร)
ขนาด L1
(มิลลิเมตร)
ขนาด L2
(มิลลิเมตร)
มิติ f
(มิลลิเมตร)
มิติ θ
(มิลลิเมตร)
ขนาดφds
(มิลลิเมตร)
เม็ดมีด คลองเลื่อย แคลมป์ยึด ความสูงของก้าน (H)
(mm)
ความยาวโดยรวม (OAL)
(mm)
ทิศทางตัด (HAND)

฿ 7,951.00

1 ชิ้น 19 วัน 55 °ปัญญา (W) / ทรงเรียว สำหรับ 55 ° ท่อเหล็ก rc (PT) (BSPT) / ทรงเรียว ท่อเหล็ก อเมริกา (NPT) / สี่เหลี่ยมคางหมู 30 ° (tr) / 60 องศา มิเตอร์วัดไฟ (M) / 60 ° ยูนิไฟต์ (UN, UNC, UNF, UNEF)24ถนัดมือซ้ายφ201819170301415°2016IL□□□□CSP16T-15FA16-1A16-1

฿ 9,160.00

1 ชิ้น 19 วัน 55 °ปัญญา (W) / ทรงเรียว สำหรับ 55 ° ท่อเหล็ก rc (PT) (BSPT) / ทรงเรียว ท่อเหล็ก อเมริกา (NPT) / สี่เหลี่ยมคางหมู 30 ° (tr) / 60 องศา มิเตอร์วัดไฟ (M) / 60 ° ยูนิไฟต์ (UN, UNC, UNF, UNEF)29ถนัดมือซ้ายφ2523242003816.515°2516IL□□□□CSP16T-15FA16-1A16-1

฿ 11,321.00

1 ชิ้น 19 วัน 55 °ปัญญา (W) / ทรงเรียว สำหรับ 55 ° ท่อเหล็ก rc (PT) (BSPT) / ทรงเรียว ท่อเหล็ก อเมริกา (NPT) / สี่เหลี่ยมคางหมู 30 ° (tr) / 60 องศา มิเตอร์วัดไฟ (M) / 60 ° ยูนิไฟต์ (UN, UNC, UNF, UNEF)37ถนัดมือซ้ายφ3230312504820.115°3216IL□□□□CSP16T-15FA16-1A16-1

฿ 11,321.00

1 ชิ้น 19 วัน 55 °ปัญญา (W) / สี่เหลี่ยมคางหมู 30 ° (tr) / 60 องศา มิเตอร์วัดไฟ (M) / 60 ° ยูนิไฟต์ (UN, UNC, UNF, UNEF)38ถนัดมือซ้ายφ3230312504821.915°3222IL□□□□CSP22T-20FNXN22-1NXE22-1

฿ 7,951.00

1 ชิ้น 40 วัน 55 °ปัญญา (W) / ทรงเรียว สำหรับ 55 ° ท่อเหล็ก rc (PT) (BSPT) / ทรงเรียว ท่อเหล็ก อเมริกา (NPT) / สี่เหลี่ยมคางหมู 30 ° (tr) / 60 องศา มิเตอร์วัดไฟ (M) / 60 ° ยูนิไฟต์ (UN, UNC, UNF, UNEF)24มือขวาφ201819170301415°2016IR□□□□CSP16T-15FA16-1A16-1

฿ 9,160.00

1 ชิ้น 15 วัน 55 °ปัญญา (W) / ทรงเรียว สำหรับ 55 ° ท่อเหล็ก rc (PT) (BSPT) / ทรงเรียว ท่อเหล็ก อเมริกา (NPT) / สี่เหลี่ยมคางหมู 30 ° (tr) / 60 องศา มิเตอร์วัดไฟ (M) / 60 ° ยูนิไฟต์ (UN, UNC, UNF, UNEF)29มือขวาφ2523242003816.515°2516IR□□□□CSP16T-15FA16-1A16-1