1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ST บิต CE R / L เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. เกลียว [ สกรู คู่ - บนและ แคลมป์ยึด- บน] (รหัสสินค้า)

ST บิต CE R / L เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. เกลียว [ สกรู คู่ - บนและ แคลมป์ยึด- บน]
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,621.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชนิดสกรู เครื่องมือตัดเจาะ เกลียว ภายนอก สเปค ก้าน เหล็กกล้า
[คุณสมบัติ]
· สเป ก้าน เหล็กกล้า สเปค รองรับการตัด เกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. . ได้หลากหลาย

รหัสสินค้า
CEL1212H16DT
CEL1616H16DT
CEL2020K16DT
CEL2525M16DT
CEL2525M22DT
CER1212H16DT
CER1616H16DT
CER2020K16DT
CER2525M16DT
CER2525M22DT
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรุ่น เกลียว มือที่ต้องการ ขนาดลิงก์ ขนาด H
(มิลลิเมตร)
ขนาด B
(มิลลิเมตร)
ขนาด L1
(มิลลิเมตร)
ขนาด L2
(มิลลิเมตร)
ขนาด h1
(มิลลิเมตร)
มิติ f
(มิลลิเมตร)
เม็ดมีด คลองเลื่อย แคลมป์ยึด คราบสกปรก สกรูตัวหนอน คราบสกปรก ความสูงของก้าน (H)
(mm)
ขัน สกรู แน่น

฿ 7,621.00

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 19 วัน 60 องศา มิเตอร์วัดไฟ (M) / 60 ° ยูนิไฟต์ (UN, UNC, UNF, UNEF) / 55 °ปัญญา (W) / ทรงเรียว สำหรับ 55 ° ท่อเหล็ก rc (PT) (BSPT) / ทรงเรียว ท่อเหล็ก อเมริกา (NPT) / สี่เหลี่ยมคางหมู 30 ° (tr)ถนัดมือซ้าย12 x 6121210024121616EL□□□□CSP16A16-1DTDTS5-3.5T-15F P-3.5CSTB-3.5ST

฿ 7,621.00

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 19 วัน 60 องศา มิเตอร์วัดไฟ (M) / 60 ° ยูนิไฟต์ (UN, UNC, UNF, UNEF) / 55 °ปัญญา (W) / ทรงเรียว สำหรับ 55 ° ท่อเหล็ก rc (PT) (BSPT) / ทรงเรียว ท่อเหล็ก อเมริกา (NPT) / สี่เหลี่ยมคางหมู 30 ° (tr)ถนัดมือซ้าย16 x 6161610024162016EL□□□□CSP16A16-1DTDTS5-3.5T-15F P-3.5CSTB-3.5ST

฿ 7,621.00

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 19 วัน 60 องศา มิเตอร์วัดไฟ (M) / 60 ° ยูนิไฟต์ (UN, UNC, UNF, UNEF) / 55 °ปัญญา (W) / ทรงเรียว สำหรับ 55 ° ท่อเหล็ก rc (PT) (BSPT) / ทรงเรียว ท่อเหล็ก อเมริกา (NPT) / สี่เหลี่ยมคางหมู 30 ° (tr)ถนัดมือซ้าย20 x 6202012524202516EL□□□□CSP16A16-1DTDTS5-3.5T-15F P-3.5CSTB-3.5ST

฿ 8,172.00

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 40 วัน 60 องศา มิเตอร์วัดไฟ (M) / 60 ° ยูนิไฟต์ (UN, UNC, UNF, UNEF) / 55 °ปัญญา (W) / ทรงเรียว สำหรับ 55 ° ท่อเหล็ก rc (PT) (BSPT) / ทรงเรียว ท่อเหล็ก อเมริกา (NPT) / สี่เหลี่ยมคางหมู 30 ° (tr)ถนัดมือซ้าย25 x 6252515028253216EL□□□□CSP16A16-1DTDTS5-3.5T-15F P-3.5CSTB-3.5ST

฿ 8,611.00

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 19 วัน 60 องศา มิเตอร์วัดไฟ (M) / 60 ° ยูนิไฟต์ (UN, UNC, UNF, UNEF) / 55 °ปัญญา (W) / สี่เหลี่ยมคางหมู 30 ° (tr)ถนัดมือซ้าย25 x 6252515031.3253222EL□□□□CSP22GX22-1DTDTS6-4T-15F T-20F P-4CSTB-4ST

฿ 7,621.00

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 40 วัน 60 องศา มิเตอร์วัดไฟ (M) / 60 ° ยูนิไฟต์ (UN, UNC, UNF, UNEF) / 55 °ปัญญา (W) / ทรงเรียว สำหรับ 55 ° ท่อเหล็ก rc (PT) (BSPT) / ทรงเรียว ท่อเหล็ก อเมริกา (NPT) / สี่เหลี่ยมคางหมู 30 ° (tr)มือขวา12 x 6121210024121616ER□□□□CSP16A16-1DTDTS5-3.5T-15F P-3.5CSTB-3.5ST

฿ 7,621.00

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 15 วัน 60 องศา มิเตอร์วัดไฟ (M) / 60 ° ยูนิไฟต์ (UN, UNC, UNF, UNEF) / 55 °ปัญญา (W) / ทรงเรียว สำหรับ 55 ° ท่อเหล็ก rc (PT) (BSPT) / ทรงเรียว ท่อเหล็ก อเมริกา (NPT) / สี่เหลี่ยมคางหมู 30 ° (tr)มือขวา16 x 6161610024162016ER□□□□CSP16A16-1DTDTS5-3.5T-15F P-3.5CSTB-3.5ST

฿ 7,621.00

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 15 วัน 60 องศา มิเตอร์วัดไฟ (M) / 60 ° ยูนิไฟต์ (UN, UNC, UNF, UNEF) / 55 °ปัญญา (W) / ทรงเรียว สำหรับ 55 ° ท่อเหล็ก rc (PT) (BSPT) / ทรงเรียว ท่อเหล็ก อเมริกา (NPT) / สี่เหลี่ยมคางหมู 30 ° (tr)มือขวา20 x 6202012524202516ER□□□□CSP16A16-1DTDTS5-3.5T-15F P-3.5CSTB-3.5ST

฿ 8,172.00

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 15 วัน 60 องศา มิเตอร์วัดไฟ (M) / 60 ° ยูนิไฟต์ (UN, UNC, UNF, UNEF) / 55 °ปัญญา (W) / ทรงเรียว สำหรับ 55 ° ท่อเหล็ก rc (PT) (BSPT) / ทรงเรียว ท่อเหล็ก อเมริกา (NPT) / สี่เหลี่ยมคางหมู 30 ° (tr)มือขวา25 x 6252515028253216ER□□□□CSP16A16-1DTDTS5-3.5T-15F P-3.5CSTB-3.5ST

฿ 8,611.00

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 15 วัน 60 องศา มิเตอร์วัดไฟ (M) / 60 ° ยูนิไฟต์ (UN, UNC, UNF, UNEF) / 55 °ปัญญา (W) / สี่เหลี่ยมคางหมู 30 ° (tr)มือขวา25 x 6252515031.3253222ER□□□□CSP22GX22-1DTDTS6-4T-15F T-20F P-4CSTB-4ST

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ใช้ เกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ตัดการ ปรากฏตัวของรู น้ำมันตัดกลึง ไม่มี