(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สกรู เอนกประสงค์ - บน / แคลมป์ยึด- บน
รหัสสินค้า |
---|
B-CEL16M16 |
B-CER16M16 |
B-SER10H16 |
B-SER12K16 |
BC-SER12K16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มือที่ต้องการ | ขนาด H (มิลลิเมตร) | ขนาด B (มิลลิเมตร) | ขนาด L1 (มิลลิเมตร) | ขนาด L2 (มิลลิเมตร) | ขนาด h1 (มิลลิเมตร) | มิติ f (มิลลิเมตร) | มิติ f1 (มิลลิเมตร) | เม็ดมีด | คลองเลื่อย แคลมป์ยึด | ความยาวโดยรวม (OAL) (mm) | ทิศทางตัด (HAND) | ขัน สกรู แน่น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,621.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | ถนัดมือซ้าย | 32 | 16 | 150 | 24 | 16 | 22 | - | 16EL□□□□ | CSP16 | A16-1 | A16-1 | - | ||
฿ 7,621.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | มือขวา | 32 | 16 | 150 | 24 | 16 | 22 | - | 16ER□□□□ | CSP16 | A16-1 | A16-1 | - | ||
฿ 6,925.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | มือขวา | 20 | 10 | 100 | 15 | 10 | 16 | - | 16ER□□□□ | - | - | - | CSTB-3.5 | ||
฿ 6,925.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | มือขวา | 24 | 12 | 125 | 18 | 12 | 18 | - | 16ER□□□□ | - | - | - | CSTB-3.5 | ||
฿ 8,940.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | มือขวา | 24 | 16 | 125 | - | 12 | 23 | 7 | 16ER □□□□ CC □ T09T3 □□ | - | - | - | CSTB-3.5 |
กำลังโหลด …
ใช้ | เกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. | รุ่น เกลียว | 60 องศา มิเตอร์วัดไฟ (M) / 60 ° ยูนิไฟต์ (UN, UNC, UNF, UNEF) / 55 °ปัญญา (W) / ทรงเรียว สำหรับ 55 ° ท่อเหล็ก rc (PT) (BSPT) / ทรงเรียว ท่อเหล็ก อเมริกา (NPT) / สี่เหลี่ยมคางหมู 30 ° (tr) | ตัดการ ปรากฏตัวของรู น้ำมันตัดกลึง | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
รายละเอียดขนาด ก้าน | อื่น ๆ | ความสูงของก้าน (H)(mm) | T-15F |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง