1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

STREAMJETBAR, PTUNR / L ชนิด p (รหัสสินค้า)

STREAMJETBAR, PTUNR / L ชนิด p
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/06/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,695.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตัว โฮลเดอร์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ความแข็งเกร็ง สูงพร้อมคุณสมบัติการคาย เศษตัด ยอดเยี่ยม

รหัสสินค้า
A16M-PTUNL11-D200
A16M-PTUNR11-D200
A20Q-PTUNL11-D250
A20Q-PTUNR11-D250
A25R-PTUNL16-D320
A25R-PTUNR16-D320
A32S-PTUNL16-D400SALE
A32S-PTUNR16-D400SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางการประมวลผลขั้นต่ำφA อย่างเห็นแก่ตัว ความยาวรวม L1 เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน φD แรงบิด แนะนำ
(นิวตันเมตร)
ขัน สกรู แน่น เม็ดมีด ด้าน เครื่องจักร เส้นผ่านศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ
(mm)
ความยาวที่ยื่นออกมา (LPR)
(มิลลิเมตร)
ความยาวหนีบด้าน ชิ้นงาน (LSCWS)
(มิลลิเมตร)
ขนาด L2
(มิลลิเมตร)
ขนาด H
(มิลลิเมตร)
มุมอ้างอิงrε
(มิลลิเมตร)
ประแจ คราบสกปรก ก้านโยก กำลัง อุปกรณ์เสริม สปริงพิน ส่วนประกอบชุด สกรู สำหรับรู น้ำมัน

฿ 7,695.00

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 19 วัน 20ถนัดมือซ้าย150161.7LCS22ATN □□ 1103-1411132150.4P-2F-LCL22N--SSHM3-4

฿ 7,695.00

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 19 วัน 20มือขวา150161.7LCS22ATN □□ 1103-1411132150.4P-2F-LCL22N--SSHM3-4

฿ 9,929.00

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 19 วัน 25ถนัดมือซ้าย180201.7LCS22ATN □□ 1103-1213136180.4P-2F-LCL22NEA-20-SSHM3-4

฿ 9,929.00

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 19 วัน 25มือขวา180201.7LCS22ATN □□ 1103-1213136180.4P-2F-LCL22NEA-20-SSHM3-4

฿ 11,358.00

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 19 วัน 32ถนัดมือซ้าย200252.7LCS3TN □□ 1604-12171.445230.8P-2.5ELST317BLLCL33EA-25LSP3SSHM4-5

฿ 11,358.00

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 15 วัน 32มือขวา200252.7LCS3TN □□ 1604-12171.445230.8P-2.5ELST317BRLCL33EA-25LSP3SSHM4-5

฿ 14,179.00

฿ 13,044.68

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 19 วัน 40ถนัดมือซ้าย250322.7LCS3TN □□ 1604-10221.350300.8P-2.5LST317BLLCL3EA-32LSP3SSHM4-5

฿ 14,179.00

฿ 13,044.68

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 19 วัน 40มือขวา250322.7LCS3TN □□ 1604-10221.350300.8P-2.5LST317BRLCL3EA-32LSP3SSHM4-5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ปลาย บังคับ T (สามเหลี่ยม) การใช้งาน เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย รูปทรง แคลมป์ยึด ล็อค ก้านโยก
มุม กวาดล้าง ความยาวยื่นออกมา (L / D) 3 รูหล่อลื่น Y / N ที่รวมอยู่
ลิงค์ รุ่น ก้านเหล็ก มิติ θ(°) -6