1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
J-Series, ประเภท JT / การตัด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. , แคลมป์ ด้านหลัง ชนิดแคลมป์ JTTANR / L (รหัสสินค้า)

J-Series, ประเภท JT / การตัด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. , แคลมป์ ด้านหลัง ชนิดแคลมป์ JTTANR / L
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,470.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ลบสำหรับการตัด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. โดยไม่มีการ ออฟเซ็ท

รหัสสินค้า
JTTANL1216K16
JTTANL1616K16
JTTANR1216K16
JTTANR1616K16
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งอย่างเห็นแก่ตัว ความสูง ก้าน
(มิลลิเมตร)
ขนาด h1
(มิลลิเมตร)

฿ 4,470.00

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 15 วัน ถนัดมือซ้าย1212

฿ 4,506.00

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 40 วัน ถนัดมือซ้าย1616

฿ 4,900.00

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 40 วัน มือขวา1212

฿ 4,506.00

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 40 วัน มือขวา1616

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ปลาย บังคับ T (สามเหลี่ยม) การใช้งาน เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก / ข้อมูลส่วนตัว รูปทรง แคลมป์ยึด อื่น ๆ
มุม กวาดล้าง ชิป IC ใช้งานได้ เชิงลบ ความกว้างของ ก้าน(มิลลิเมตร) 16 ขนาด L1(มิลลิเมตร) 125
ขนาด L2(มิลลิเมตร) 19.8 มิติ f(มิลลิเมตร) 16 มุมอ้างอิงrε(มิลลิเมตร) 0.4
เม็ดมีด TN □□ 1604 อุปกรณ์เสริม แคลมป์ยึด JCP-3N ขัน สกรู แน่น JDS-5040
ประแจ P-2.5F