(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สำหรับการ งานตัดเซาะร่อง/ การตัดออก (ใช้เม็ดมีด:DGM / SGM / DGS / เอสจีเอ / DGE / DTE)
รหัสสินค้า |
---|
SGM3-020-6L-AH725 |
SGS3-020-6L-AH725 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มุมที่มี | วัสดุชิ้นงาน | เพื่อประโยชน์ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D./ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | ความกว้างของร่อง | ประเภท วัสดุ | การ จำแนกประเภท เกรด | รัศมีมุม (rε) (มิลลิเมตร) | rε (± 0.05) (มิลลิเมตร) | ขนาด W | W (± 0.02) | W (± 0.05) | ความลึกร่องสูงสุด (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | L1 (มิลลิเมตร) | h (มิลลิเมตร) | ขนาด A (มิลลิเมตร) | K (มิลลิเมตร) | ขนาดแผ่น Insert (ขนาด) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 545.00 | TGY MILLING CUT INDEX INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | 1 | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | ถนัดมือซ้าย | - | 3 | AH725 | การเคลือบผิว | 0.2 | - | - | - | 3 | - | 20 | - | 5 | - | 6° | - | ||
฿ 545.00 | TGY MILLING CUT INDEX INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | 1 | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | ถนัดมือซ้าย | - | 3 | AH725 | การเคลือบผิว | 0.2 | - | - | - | 3 | - | 20 | - | 5 | - | 6° | - |
กำลังโหลด …
รูปทรง | อื่น ๆ | การใช้งาน | การเซาะร่อง / การกลึงตัด | จำนวนหน่วยที่สั่ง(ชิ้น) | 10 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง