1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เม็ดมีด กำหนดสำหรับ JCGWSR / L (รหัสสินค้า)

เม็ดมีด กำหนดสำหรับ JCGWSR / L
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 699.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แคลมป์ยึด- บน ระบบ โดยไม่ต้อง ออฟเซ็ท สำหรับการตัดออก

รหัสสินค้า
JCCN200F-005-J740
JCCN200F-J740
JCCN200F-TH10
JCGN200F-J740
JCGN200F-TH10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุชิ้นงาน ประเภท วัสดุ การ จำแนกประเภท เกรด รัศมีมุม (rε)
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
มิติ T
(มิลลิเมตร)
θ
(°)

฿ 908.00

TGY TURNING TOOLS 10 ชิ้น 40 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลสJ740การเคลือบผิว0.05154.8-

฿ 908.00

TGY TURNING TOOLS 10 ชิ้น 15 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลสJ740การเคลือบผิว0.03154.8-

฿ 756.00

TGY TURNING TOOLS 10 ชิ้น 40 วัน เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูงTH10คาร์ไบด์0.03154.8-

฿ 908.00

TGY TURNING TOOLS 10 ชิ้น 40 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลสJ740การเคลือบผิว0.05203-

฿ 699.00

TGY TURNING TOOLS 10 ชิ้น 40 วัน เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูงTH10คาร์ไบด์0.05203-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง อื่น ๆ การใช้งาน การเซาะร่อง / การกลึงตัด มุมที่มี 2
มุมคายเศษ บวก เพื่อประโยชน์ ไม่มีมือที่ต้องการ ความกว้างของร่อง 2
ขนาด W 2 จำนวนหน่วยที่สั่ง(ชิ้น) 10