1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แม่พิมพ์ meister ball 2MMR (รหัสสินค้า)

แม่พิมพ์ meister ball 2MMR
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,840.28/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แม่พิมพ์ งานละเอียด ขัดเงาความแม่นยำ การปัดเศษ:± 3 μmช่วง ความแม่นยำ การปัดเศษ:180 องศา

รหัสสินค้า
2MMR0.5
2MMR0.75
2MMR1
2MMR1.5
2MMR1.25
2MMR2
2MMR2.5
2MMR3
2MMR4
2MMR5
2MMR6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด R
(มิลลิเมตร)
ความยาวใบมีด (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)

฿ 6,840.28

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 0.51.5504

฿ 6,840.28

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 0.752.5504

฿ 6,840.28

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 13606

฿ 7,337.79

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 1.54.5806

฿ 7,337.79

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 1.254606

฿ 7,337.79

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 26806

฿ 8,197.14

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 2.57.5906

฿ 8,294.57

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 391006

฿ 10,789.88

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 4121008

฿ 13,776.19

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 51512010

฿ 17,711.99

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 61812012

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด หัวบอล วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กชุบแข็งและอบร้อน / เหล็กกล้าความแข็งสูง-55 HRC / เหล็กกล้าความแข็งสูง-60 HRC / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ไททาเนียม จำนวนร่อง(แผ่น) 2
การเคลือบผิว TiAlN ความละเอียดของ R(ไมโครเมตร) -0.003 to +0.003 การใช้เครื่องจักร พื้นผิว โค้ง / ด้านข้าง / แกะสลัก / ร่อง R