1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

GS ดอกเอ็นมิลหัวบอล 2GSR (รหัสสินค้า)

NCH END MILL

GS ดอกเอ็นมิลหัวบอล 2GSR
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,158.71/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

รองรับวัสดุหลากหลายประเภทตั้งแต่เหล็กไม่ชุบแข็งจนถึงเหล็กชุบแข็ง เหมาะสำหรับการกัดงานพื้นผิวโค้ง

รหัสสินค้า
2GSR5R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 3,158.71

NCH END MILL 1 ชิ้น 9 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาด R(มิลลิเมตร) 5 ชนิด หัวบอล วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กชุบแข็งและอบร้อน / เหล็กกล้าความแข็งสูง-55 HRC / เหล็กกล้าความแข็งสูง-60 HRC / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ไททาเนียม
ความยาวใบมีด (ℓ)(มิลลิเมตร) 15 จำนวนร่อง(แผ่น) 2 การเคลือบผิว TiAlN
ความยาวโดยรวม (L)(มิลลิเมตร) 100 เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)(มิลลิเมตร) 10 ความละเอียดของ R(ไมโครเมตร) -0.01 to +0.01
การใช้เครื่องจักร พื้นผิว โค้ง / ด้านข้าง / แกะสลัก / ร่อง R

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2GSR5R ในชุด GS ดอกเอ็นมิลหัวบอล 2GSR