(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ไฮเกจ นี้สามารถใช้งานได้เป็นเวลานาน เนื่องจากฟังก์ชั่นปรับจุด 0 ที่ทำงาน โดยการเคลื่อนที่ของสเกลหลัก
[คุณสมบัติ]
·พื้นผิวการวัดมีผิวเคลือบเหล็กที่ให้ความทนทานต่อการสึกหรอดีเยี่ยม นอกจากนี้ยังใช้งานได้ยาวนาน เนื่องจากฟังก์ชั่นปรับ 0 จุด
·อุปกรณ์เคลื่อนย้ายของสเกลหลัก ช่วยให้สามารถเคลื่อนย้ายและปรับสเกลหลัก ได้ง่าย
·มีเลนส์ขยาย เพื่อให้อ่านสเกลวัดได้ง่าย ( เลนส์แก้ว 3x )
·สามารถปรับฟีดเวอร์เนียได้อย่างละเอียด
·มีปลายคาร์ไบด์ที่ปลายเหล็กขีด ทำจากสเตนเลส เพื่อป้องการเกิดกันสนิม
·หากใช้หน้าปัด ต้องใช้กับตัวยึดหน้าปัดที่ให้มา
[การใช้งาน]
· สามารถใช้สำหรับการวัดแม่พิมพ์และจิ๊ก การเขียนบนชิ้นงาน และการวัดความสูง
ไฮเกจ มาตรฐาน | ไฮเกจ ดิจิตอล |
01 การวัด แบบสัมบูรณ์ เมื่อทำการวัด ให้เหล็กขีด แตะ พื้นผิวเรียบ แผ่นเพลท (พื้นผิวมาตรฐาน) แน่นและ ตั้งค่า การวัด ค่า เป็นศูนย์ ให้ เหล็กขีด สัมผัสกับการวัด วัตถุสำหรับวัด | ||
02 การวัดความคมชัด ให้ เหล็กขีด สัมผัสกับวัตถุที่ถือเป็น มาตรฐาน วัตถุ จากนั้นตั้งค่าการวัดเป็นศูนย์ ในการวัดวัตถุเพื่อเปรียบเทียบ ความแตกต่างระหว่างวัตถุ มาตรฐาน และ วัตถุการวัดเปรียบเทียบจะแสดงแบบดิจิทัล | ||
จอแสดงผล LCD |
รหัสสินค้า |
---|
VHK-20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วงการวัด (มิลลิเมตร) | ความผิดพลาดเนื่องจากเครื่องวัด (มิลลิเมตร) | การแสดงผลขั้นต่ำ | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | G (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | I (มิลลิเมตร) | มวล (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13,283.00 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0–200 | ±0.05 | 0.05 | 391 | 103 | 28 | 67 | 20 | 77 | 22 | 6 | 60 | 1.7 |
กำลังโหลด …
รุ่น ผลิตภัณฑ์ | ไฮเกจ | วิธีการแสดงผล | อนาล็อก | มี / ไม่มี เทอร์มินอล เอาต์พุต ข้อมูลการวัด | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
ระดับเสียงด้านบนและด้านล่างของ สไลเดอร์(มิลลิเมตร) | 8 | การ ปรับ ความสูง ละเอียด สเกลหลัก(มิลลิเมตร) | 10 | ใช้ | เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานวัดและทำรอยขีดบนงานแม่พิมพ์และเครื่องมือต่างๆ |
วัสดุ | สเกลหลัก, เวอร์เนียร์: สเตนเลส / Base : เหล็กหล่อ / เหล็กขีด : ปลายคาร์ไบด์ | คุณสมบัติ 1 | สามารถเคลื่อนย้ายและปรับสเกลหลักได้อย่างง่ายดาย ด้วยอุปกรณ์เคลื่อนย้ายเครื่องสเกลหลัก อ่านสเกลวัดได้ง่ายด้วย เลนส์ขยาย (กำลังขยายสามเท่า) ฟีดเวอร์เนียสามารถปรับได้อย่างละเอียดด้วยฟีดแบบละเอียด | คุณสมบัติ 2 | เหล็กขีดพร้อมปลายผสมโลหะแข็ง ใช้ตัวยึดที่ให้มาเมื่อใช้หน้าปัด ทำจากสเตนเลส เพื่อป้องการเกิดกันสนิม |
อุปกรณ์เสริม | ที่ยึดหน้าปัด / เหล็กขีด / เลนส์ขยายสเกลหลัก |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VHK-20 ในชุด ไฮเกจ มาตรฐาน
รหัสสินค้า |
---|
VHK-15 |
VHK-30 |
VHK-60 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วงการวัด (มิลลิเมตร) | ความผิดพลาดเนื่องจากเครื่องวัด (มิลลิเมตร) | การแสดงผลขั้นต่ำ | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | G (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | I (มิลลิเมตร) | มวล (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,752.00 | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0–150 | ±0.05 | 0.05 | 341 | 103 | 28 | 67 | 20 | 77 | 22 | 6 | 60 | 1.6 | ||
฿ 9,837.74 | 1 ชิ้น | 45 วัน | 0–300 | ±0.04 | 0.02 | 540 | 125 | 40 | 75 | 20 | 77 | 28 | 9 | 86 | 3.08 | ||
฿ 21,391.90 | 1 ชิ้น | 45 วัน | 0–600 | ±0.08 | 0.02 | 871 | 180 | 55 | 85 | 24 | 80 | 35 | 11 | 120 | 6.84 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง