1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

3M เซรามิก จานขัด 957 A (รหัสสินค้า)

S3M FINISHING TOOLS

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 406.42/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ตัวเครื่อง
·ทำงานได้อย่างสะดวกสบายและปลอดภัยเมื่อเทียบกับ ล้อ ขดลวด และ หินเจียร
·ความยืดหยุ่นปานกลางสอดคล้องกับวัสดุที่จะขัดและทำให้ผิวเรียบสม่ำเสมอโดยไม่ต้องสร้างเสี้ยนรอง
· < 3M > <cubitron> เม็ด สารขัดถู เซรามิก แสดงให้เห็นถึงอายุการใช้งานที่ยาวนานและ อุปกรณ์แหล่งจ่าย งานลับคม/งานเจียรไน สูงสำหรับ เหล็กกล้าทั่วไป รวมทั้ง โลหะตัดเฉือนยาก เช่น สเตนเลส
·สามารถใช้ เครื่องเจียรแบบใช้ลม แบบใช้ไฟฟ้า หรือ อากาศ ได้
·ใช้รูตรงกลาง 15 มม. ทำให้ง่ายต่อการเปลี่ยนโดยไม่ต้องใช้ แหวนรอง

รหัสสินค้า
957A-60
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 406.42

S3M FINISHING TOOLS 5 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แผ่นดิสก์ แบบหลายใบมีด วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / โลหะผสม เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ / ทองเหลือง / ปืน / อะลูมิเนียม เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 100
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน(มิลลิเมตร) 15 ขนาดอนุภาค(#) 60 เม็ดสารขัดถู เม็ดสารขัดถู เซรามิก
จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) 5 อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) 13800

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 957A-60 ในชุด 3M เซรามิก จานขัด 957 A