(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เครื่องวัดระดับน้ำที่มีจอแสดงผลดิจิทัลที่สามารถใช้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วกว่าประเภทท่อฟองอากาศ
[คุณสมบัติ]
· การวัดเชิงตัวเลขสามารถทำได้ที่ความละเอียด 0.001 มม./ม. โดยไม่มีข้อผิดพลาดในการอ่านข้อมูลในส่วนของผู้ใช้
· ทำงานด้วยการสัมผัสเพียงครั้งเดียวโดยใช้สวิตช์โทร 0 และโทร 1/2 เพื่อตรวจสอบข้อมูลอ้างอิง การลดครึ่งหน้าจอ ฯลฯ
· อุปกรณ์แสดงผลดิจิตอลสามารถส่งออกค่าที่ระบุเป็นสัญญาณ RS-232C
· เจาะรูสกรู (M5 x P0.8) ที่ด้านล่างของฐานระดับ ทำให้สามารถติดตั้งฐานพิเศษและจิ๊กได้
[แอพพลิเคชั่น]
· ใช้สำหรับเพลตพื้นผิวและเครื่องมือ ฯลฯ การปรับระดับและการวัดความตรง ความเรียบ ฯลฯ ที่มีความแม่นยำสูง
รหัสสินค้า |
---|
DL-S3 |
DL-S3V |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความแม่นยำ (มิลลิเมตร / m) | รูปทรง ด้านล่าง (แบนและ ร่อง V) | มิติ ผลิตภัณฑ์ (มิลลิเมตร) | ความสามารถในการทวนซ้ำ | สเปค | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (°C) | ความสามารถในการทวนซ้ำ (ระดับ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 127,026.74 | NGS LEVEL | 1 ชิ้น | 45 วัน | อุณหภูมิในการทำงาน : 17-23°C ±0.85% rdg (0-±2 mm/m, 0-±0.115°)±1.0% rdg (±2-±5 mm/m, ±0.115°-±0.286°), อุณหภูมิในการทำงาน : 0-40°C ±2.6% rdg (0-±2 mm/m, 0-±0.115°), ±2.7% rdg (±2-±5 mm/m, ±0.115°-±0.286°) | แบน | ขนาดฐาน : L150 X W55 | ภายใน ±0.005 มม./ม. และ ±0.0003° | เวลาใช้งานต่อเนื่อง : แบตเตอรี่แห้งแมงกานีส ประมาณ 10 ชั่วโมง / แบตเตอรี่แห้งอัลคาไลน์ ประมาณ 20 ชั่วโมง | 0–40 | ภายใน ±0.005 มม./ม. และ ±0.0003° | ||
฿ 140,535.03 | NGS LEVEL | 1 ชิ้น | 45 วัน | ±0.85% rdg | ร่อง V | - | - | พิกัดความเผื่อการหมุน : ฟองอากาศในท่อฟองเสริมคือ 0.1 มม./ม. หรือน้อยกว่าจากเส้นอ้างอิง ความคลาดเคลื่อนของระนาบและร่องวี : 0.05 มม./ม. หรือน้อยกว่า มุมวีโกรฟ : 130° (ใช้ได้กับวัตถุทรงกระบอกสูงสุด ø65 มม.) | - | - |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | เกจวัดระดับแบบดิจิตอล | ความยาว(มิลลิเมตร) | 172 | แม่เหล็ก | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
ความสูง(มิลลิเมตร) | 65 | ความหนา(มิลลิเมตร) | 129 | ช่วงการวัด(มิลลิเมตร / m) | ±5.00 |
อ่านขั้นต่ำ(มิลลิเมตร / m) | 0.001 | สัญญาณ เอาต์พุต ภายนอก(ใช่ไม่ใช่) | มีจำหน่าย | ช่วงการวัด(ระดับ) | ±0.286 |
อ่านขั้นต่ำ(ระดับ) | ±0.0001 | การวัด ความยาวรวม พื้นผิว โดยรวม(มิลลิเมตร) | 150 | แสดง(ดิจิตอล / อนาล็อก) | ดิจิทตอล |
รหัสของทรัสโก้ | - | พาวเวอร์ซัพพลาย | แบตเตอรี่ 9 V ทรงกระบอก x 1, อะแดปเตอร์ AC (รวมอยู่ด้วย) | มวล(ก.) | 2200 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง